CATEGORIES

パワー・トランジスタ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

優れた静特性と動特性間のトレードオフを実現した1200V トレンチ・フィールド・ストップ(TFS) IGBTは、175°Cの最大接合部温度、優れた耐短絡時間と幅広い安全動作領域(SOA)により、きわめて高い堅牢性と信頼性を実現しています。IGBTは、STPOWERファミリの製品です。ベア・ダイIGBTは、さまざまなトレードオフを備え、75Aまでのコレクタ電流に対応します。モータ制御、サーボ・モータ、溶接機、太陽電池パネルなどの幅広いアプリケーションに最適です。また、粘着性フォイル付きのウェハまたはテープ & リールに封止したダイなど、さまざまなパッケージ・オプションが提供されています。KGD(Known Good Die)検査機器を使用できることから、徹底した試験および検査が可能となり、高い信頼性と品質が保証されます。

STPOWERファミリの製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護により、高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率の、カスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。

推奨コンテンツ