1250V IGBT IHシリーズは、先進的なトレンチ・フィールド・ストップ(TFS)テクノロジーに基づいた誘導加熱アプリケーション向け製品です。電圧降下が極めて少ないフリーホイール・ダイオードを備えており、ソフト・スイッチングにおいて極めて高い効率を実現します。IGBT製品はSTPOWERファミリに属しています。
極めて高いブレークダウン電圧能力(1250V)と175˚Cの拡張最高動作温度(Tᴊ)により、高い信頼性と堅牢性を実現します。
電流容量は20Aと30Aであり、TO-247またはTO-3Pパッケージで提供されます。
STのSTPOWER IGBTの主な特徴
- 誘導加熱アプリケーション(シングルスイッチ擬似共振トポロジ)向けのソフト・スイッチングIGBT(8kHz~60kHz)
- 1250Vのブレークダウン電圧および175˚Cの拡張最高動作温度(TJ)による、高い堅牢性と信頼性
- 高い熱抵抗に対応する薄型IGBTダイ
- 正のVCE(sat)温度係数および狭いパラメータ分布による設計の簡素化および容易な並列化
- ソフト・スイッチングにおいて高効率を実現する低電圧降下フリーホイール・ダイオード
STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、設計者は、長寿命のカスタマイズされた高効率のアプリケーションに適したソリューションを容易に見つけることができます。
注目ビデオ
-
STGW20IH125DF
1250 V, 20 A IH series trench gate field-stop IGBT
-
STGWT28IH125DF
1250 V, 25 A IH series trench gate field-stop IGBT
-
STGWT20IH125DF
1250 V, 20 A IH series trench gate field-stop IGBT
-
STGW28IH125DF
1250 V, 25 A IH series trench gate field-stop IGBT