CATEGORIES

パワー・トランジスタ Minimize menu

600V~650V

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STの600V / 650V IGBTは、独自の先進的なトレンチ・フィールド・ストップ(TFS)テクノロジーをベースにし、優れた静特性と動特性間のトレードオフを実現しています。また、175˚Cの最大接合部温度(Tj max.)により、信頼性の向上および製品寿命の延長に貢献します。IGBTは、STPOWERファミリの製品です。

ベア・ダイIGBTは、さまざまなトレードオフを備え、200Aまでのコレクタ電流に対応します。モータ制御、サーボ・モータ、溶接機、太陽電池パネル、トラクション・インバータなどの幅広いアプリケーションに最適です。また、粘着性フォイル付きのウェハまたはテープ & リールに封止したダイなど、さまざまなパッケージ・オプションを提供しています。

車載用製品については、KGD(Known Good Die)検査機器を使用できることから、徹底した試験および検査が可能となり、高い信頼性と品質が保証されます。

STPOWERファミリの製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護により、高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率の、カスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。

推奨コンテンツ