CATEGORIES

パワー・トランジスタ Minimize menu

650V HBシリーズ: 高速(16kHz~60kHz)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

650V IGBT HBシリーズは、トレンチ・フィールド・ストップ(TFS)テクノロジーをベースにし、16kHz~60kHzのスイッチング周波数で動作するアプリケーション向けに最適化されています。IGBTは、STPOWERファミリの製品です。

650V IGBT HBシリーズは、超低飽和電圧(Typ.: 1.6V)、最小のターンオフ・テール電流、および175°Cの最高動作温度を備え、溶接機やPFCコンバータ、無停電電源装置(UPS)、ソーラー・インバータなどのエネルギー効率向上に貢献します。

HBシリーズには、ソフトスイッチング・アプリケーション用の低ドロップ・フリーホイール・ダイオードを搭載した製品も含まれています。

HBシリーズは、20A~80Aの電流定格に加え、幅広いパワー・パッケージ(D2PAK / TO-220 / TO-3P / TO-3PF / TO-247 / TO-247 LL / TO-247 4L)が用意されています。

STPOWER IGBTの主な特徴

  • 高速IGBT(16kHz~60kHz)
  • 175℃の最高動作温度(TJ)と650Vのブレークダウン電圧による高い堅牢性と信頼性 
  • きわめて低いVCE(sat)(最低1.6V typ.)
  • 正のVCE(sat)温度係数による安全な並列動作
  • 共振回路またはハードスイッチング回路用に最適化されたダイオード

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発をサポートします。

IGBT HB series

推奨コンテンツ