650V IGBT IHシリーズは、きわめて高い電力効率を実現し、誘導加熱システムやソフトスイッチング・アプリケーションに最適な製品です。IGBTはSTPOWERファミリの製品です。
IHシリーズは、きわめて低いVCE(sat) およびターン・オフ損失により、最終アプリケーションの効率向上に貢献します。
現在、40Aおよび50AのデバイスがTO-247(ロング・リード)パッケージで提供されており、20Aおよび30Aのデバイスは現在開発中です。
主な特徴
- 広い周波数範囲: 16kHz~60kHz
- きわめて低いVCE(sat): 1.5V(Typ.)
- 低い熱抵抗
- 最高動作温度: 175°C(TJ)
- 650Vのきわめて高速なソフト・リカバリ・フリーホイール・ダイオード
STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護により高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーションに適したソリューションの設計をサポートします。
注目ビデオ
-
STGWA20IH65DF
Trench gate field-stop 650 V, 20 A, soft-switching IH series IGBT in a TO-247 long leads package
-
STGWA50IH65DF
Trench gate field-stop IGBT, 650 V, 50 A soft switching IH series in a TO-247 long leads package
-
STGWA40IH65DF
Trench gate field-stop 650 V, 40 A, soft-switching IH series IGBT in a TO-247 long leads package
-
STGWA30IH65DF
Trench gate field-stop 650 V, 30 A, soft-switching IH series IGBT in a TO-247 long leads package