CATEGORIES

パワー・トランジスタ Minimize menu

MDmesh DM6シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

MDmesh™ DM6スーパー・ジャンクション・パワーMOSFETは、ST最新のファストリカバリ・ダイオード内蔵のMOSFETシリーズで、フルブリッジ位相シフト型ZVSトポロジ向けに最適化されています。

MDmesh™ DM6シリーズ(600V~650V)は、きわめて小さいリカバリ電荷と短いリカバリ時間(Qrr、trr)を特徴とし、従来製品に比べてRDS(on)が最大15%低減されています。堅牢なdV/dt特性(50V/ns)により、交流電源ラインのノイズや高調波などの大きな過渡電圧が発生する場合でも確実に動作します。MDmesh™ DM6は、STPOWERファミリの製品です。

主な特徴

  • 内蔵ダイオードの逆回復時間(Trr)の改善による効率向上
  • dV/dt特性の改善による信頼性向上
  • 車載用アプリケーション向けにAEC-Q101認定済み600V / 650VファストリカバリMOSFET

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。