STの550V~650V MDmesh M5高電圧スーパー・ジャンクションMOSFETは、ソーラー・インバータ、コンスーマ製品の電源、調光およびEV / HEVなどのハードスイッチング・アプリケーションにおけるハイパワーPFCおよびPWMトポロジ向けに最適化されています。
幅広いパッケージで提供されるSTのMDmesh M5シリーズは、低オン抵抗および低ゲート電荷(Qg)により、低消費電力かつ小型の、信頼性に優れた製品開発を実現します。パッケージ・オプションには、専用制御ピンでスイッチング効率を改善した新しい4リードTO247-4パッケージ、金属ドレイン・パッドを露出させて放熱効率を高めた高さ1mmの表面実装型PowerFLAT 8 x 8 HVおよびPowerFLAT 5 x 6 HVパッケージが含まれています。パワーMOSFETは、STPOWERファミリの製品です。
主な特徴
- 効率向上および小型化に貢献するきわめて低いRDS(on)
- RDS(on)と静電容量プロファイルの間の最適なトレードオフによりハイパワーPFCの性能を向上
STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。

注目ビデオ
-
STF8N65M5
N-channel 650 V, 0.56 Ohm typ., 7 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STW77N65M5
N-channel 650 V, 0.033 Ohm typ, 69 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STP42N65M5
N-channel 650 V, 0.070 Ohm typ., 33 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STD18N55M5
N-channel 550 V, 0.150 Ohm typ., 16 A MDmesh M5 Power MOSFET in DPAK package
-
STW45N65M5
N-channel 650 V, 0.067 Ohm typ., 35 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STB32N65M5
N-channel 650 V, 0.095 Ohm, 24 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STP18N55M5
N-channel 550 V, 0.150 Ohm typ., 16 A, MDmesh(TM) V Power MOSFET in TO-220 package
-
STD8N65M5
N-channel 650 V, 0.56 Ohm typ., 7 A MDmesh M5 Power MOSFET in DPAK package
-
STF45N65M5
N-channel 650 V, 0.067 Ohm typ., 35 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STW62N65M5
Automotive-grade N-channel 650 V, 0.041 Ohm typ., 46 A MDmesh M5 Power MOSFET in a TO-247 package
-
STB43N65M5
Automotive-grade N-channel 650 V, 0.058 Ohm typ., 42 A MDmesh M5 Power MOSFET in a D2PAK package
-
STI20N65M5
N-channel 650 V, 0.160 Ohm typ., 18 A MDmesh M5 Power MOSFET in I2PAK package
-
STD18N65M5
N-channel 650 V, 0.198 Ohm typ., 15 A MDmesh M5 Power MOSFET in DPAK package
-
STB18N65M5
N-channel 650 V, 0.198 Ohm typ., 15 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STL18N65M5
N-channel 650 V, 0.215 Ohm typ, 15 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
-
STW31N65M5
N-channel 650 V, 0.124 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STD15N65M5
N-channel 650 V, 0.308 Ohm typ., 11 A MDmesh M5 Power MOSFET in DPAK package
-
STB31N65M5
N-channel 650 V, 0.124 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STL36N55M5
N-channel 550 V, 0.066 Ohm typ., 22.5 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
-
STF57N65M5
N-channel 650 V, 0.056 Ohm typ., 42 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STP16N65M5
N-channel 650 V, 0.230 Ohm typ., 12 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STW69N65M5
N-channel 650 V, 0.037 Ohm typ., 58 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STF31N65M5
N-channel 650 V, 0.124 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STP31N65M5
N-channel 650 V, 0.124 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STF21N65M5(045Y)
N-channel 650 V, 0.150 Ohm typ., 17 A MDmesh(TM) V Power MOSFET in TO-220FP narrow leads package
-
STFW69N65M5
N-channel 650 V, 0.037 Ohm typ., 58 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-3PF package
-
STP18N65M5
N-channel 650 V, 0.198 Ohm typ., 15 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STW42N65M5
N-channel 650 V, 0.070 Ohm typ., 33 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STWA57N65M5
N-channel 650 V, 0.056 Ohm typ., 42 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 long leads package
-
STB20N65M5
N-channel 650 V, 0.160 Ohm typ., 18 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STP12N65M5
N-channel 650 V, 0.39 Ohm typ., 8.5 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STF12N65M5
N-channel 650 V, 0.39 Ohm typ., 8.5 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STL21N65M5
N-channel 650 V, 0.175 Ohm typ., 2.7 A MDmesh M5 power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
-
STB35N65M5
N-channel 650 V, 0.085 Ohm, 27 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STF21N65M5
N-channel 650 V, 0.150 Ohm typ., 17 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STI21N65M5
N-channel 650 V, 0.150 Ohm typ., 17 A MDmesh M5 Power MOSFET in I2PAK package
-
STY145N65M5
N-channel 650 V, 0.012 Ohm typ., 138 A MDmesh M5 Power MOSFET in a Max247 package
-
STF11N65M5
N-channel 650 V, 0.43 Ohm typ., 9 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STW57N65M5
N-channel 650 V, 0.056 Ohm typ., 42 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STP11N65M5
N-channel 650 V, 0.43 Ohm typ., 9 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STP57N65M5
N-channel 650 V, 0.056 Ohm typ., 42 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STW18N65M5
N-channel 650 V, 0.198 Ohm typ., 15 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STP45N65M5
N-channel 650 V, 0.067 Ohm typ., 35 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STW78N65M5
Automotive-grade N-channel 650 V, 0.024 Ohm typ., 69 A MDmesh M5 Power MOSFET in a TO-247 package
-
STB45N65M5
N-channel 650 V, 0.067 Ohm typ., 35 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STL57N65M5
N-channel 650 V, 0.061 Ohm typ., 22.5 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
-
STW34N65M5
N-channel 650 V, 0.09 Ohm typ., 28 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STP34N65M5
N-channel 650 V, 0.09 Ohm typ., 28 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STWA88N65M5
N-channel 650 V, 0.024 Ohm typ., 84 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 long leads package
-
STF34N65M5
N-channel 650 V, 0.09 Ohm typ., 28 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STWA45N65M5
N-channel 650 V, 0.067 Ohm typ., 35 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 long leads package
-
STB34N65M5
N-channel 650 V, 0.09 Ohm typ., 28 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STL15N65M5
N-channel 650 V, 0.335 Ohm typ., 10 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
-
STD16N65M5
N-channel 650 V, 0.230 Ohm typ., 12 A MDmesh M5 Power MOSFET in DPAK pakage
-
STF16N65M5
N-channel 650 V, 0.230 Ohm typ., 12 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STF15N65M5
N-channel 650 V, 0.308 Ohm typ., 11 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STP15N65M5
N-channel 650 V, 0.308 Ohm typ., 11 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STB8N65M5
N-channel 650 V, 0.56 Ohm typ., 7 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STY139N65M5
N-channel 650 V, 0.014 Ohm typ., 130 A MDmesh M5 Power MOSFET in Max247 package
-
STFW45N65M5
N-channel 650 V, 0.067 Ohm typ., 35 A, MDmesh M5 Power MOSFET in TO-3PF package
-
STL45N65M5
N-channel 650 V, 0.075 Ohm typ., 22.5 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
-
STD11N65M5
N-channel 650 V, 0.43 Ohm typ., 9 A MDmesh M5 Power MOSFET in DPAK package
-
STL38N65M5
N-channel 650 V, 0.09 Ohm typ., 22.5 A, MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
-
STB11N65M5
N-channel 650 V, 0.43 Ohm typ., 9 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STE145N65M5
N-channel 650 V, 0.012 Ohm typ., 143 A MDmesh M5 Power MOSFET in an ISOTOP package
-
STP20N65M5
N-channel 650 V, 0.160 Ohm typ., 18 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STW57N65M5-4
N-channel 650 V, 0.056 Ohm typ., 42 A MDmesh M5 Power MOSFET in a TO247-4 package
-
STW69N65M5-4
N-channel 650 V, 0.037 Ohm typ., 58 A MDmesh M5 Power MOSFET in a TO247-4 package
-
STB57N65M5
N-channel 650 V, 0.056 Ohm typ., 42 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STF20N65M5
N-channel 650 V, 0.160 Ohm typ., 18 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STP30N65M5
N-channel 650 V, 0.125 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STW30N65M5
N-channel 650 V, 0.125 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STB42N65M5
N-channel 650 V, 0.070 Ohm typ., 33 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STB21N65M5
N-channel 650 V, 0.150 Ohm typ., 17 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STF42N65M5
N-channel 650 V, 0.070 Ohm typ., 33 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STB30N65M5
N-channel 650 V, 0.125 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STY112N65M5
N-channel 650 V, 0.019 Ohm typ., 96 A MDmesh M5 Power MOSFET in a Max247 package
-
STP21N65M5
N-channel 650 V, 0.150 Ohm typ., 17 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STE88N65M5
N-channel 650 V, 0.024 Ohm typ., 88 A MDmesh M5 Power MOSFET in a ISOTOP package
-
STW88N65M5
N-channel 650 V, 0.024 Ohm typ., 84 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STW38N65M5-4
N-channel 650 V, 0.073 Ohm typ., 30 A MDmesh M5 Power MOSFET in a TO247-4 package
-
STFW38N65M5
N-channel 650 V, 0.073 Ohm typ., 30 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-3PF package
-
STW88N65M5-4
N-channel 650 V, 0.024 Ohm typ., 84 A MDmesh M5 Power MOSFET in a TO247-4 package
-
STW38N65M5
N-channel 650 V, 0.073 Ohm typ., 30 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package
-
STP38N65M5
N-channel 650 V, 0.073 Ohm typ., 30 A MDmesh m5 Power MOSFET in TO-220 package
-
STL22N65M5
N-channel 650 V, 0.198 Ohm typ., 15 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
-
STF38N65M5
N-channel 650 V, 0.073 Ohm typ., 30 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package
-
STB38N65M5
N-channel 650 V, 0.073 Ohm typ., 30 A MDmesh M5 Power MOSFET in D2PAK package
-
STL11N65M5
N-channel 650 V, 0.475 Ohm typ., 8.5 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x5 HV package
-
STL31N65M5
N-channel 650 V, 0.135 Ohm typ., 15 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package