STは独自のトレンチ・フィールドストップ技術を駆使したカスタム設計用のベア・ダイIGBTを提供しています。車載用製品については、KGD(Known Good Die)検査機器を使用できることから、徹底した試験および検査が可能となり、高いレベルの信頼性と品質が保証されます。IGBT製品はSTPOWER™</ファミリに属しています。
STのKGD検査には、以下が含まれます。
- ダイのトレーサビリティ(ウェハ・ロット、ウェハ番号、ウェハ内のダイ位置、データログ)
- 表面、裏面の全数目視検査
- データシートの全項目を試験
ご要望に応じて新しいダイ形状のIGBT製品の作製も可能です。
ベア・ダイIGBTは、粘着性フォイル付きのウェハまたはテープ&リールに封止したダイなど、さまざまなパッケージ・オプションに対応できます。
STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、設計者は、長寿命のカスタマイズされた高効率のアプリケーションに適したソリューションを容易に見つけることができます。
注目ビデオ
-
STG35M120F3D7
1200 V, 35 A trench gate field-stop M series, low-loss IGBT die in D7 packing
-
STG25M120F3D7
1200 V, 25 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D7 packing
-
STG40M120F3D7
1200 V, 40 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D7 packing
-
STG10M65F2D7
Trench gate field-stop, 650 V, 10 A, low-loss M series IGBT die in D7 packing
-
STG200M65F2D8AG
Automotive-grade 650 V, 200 A trench gate field-stop M series IGBT die in D8 packing
-
STG75M120F3D7
1200 V, 75 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D7 packing
-
STG80H65FBD7
650 V, 80 A trench gate field-stop HB series high-speed IGBT die in D7 packing
-
STG30M65F2D7
Trench gate field-stop 650 V, 30 A low-loss M series IGBT die in D7 packing
-
STG75M120F3D8
1200 V, 75 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D8 packing
-
STG35M120F3D8
1200 V, 35 A trench gate field-stop M series, low-loss IGBT die in D8 packing
-
STG15M65F2D7
Trench gate field-stop 650 V, 15 A low-loss M series IGBT die in D7 packing
-
STG25H120F2D7
1200 V, 25 A trench gate field-stop H series IGBT die in D7 packing
-
STG8M120F3D7
1200 V, 8 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D7 packing
-
STG20M65F2D7
650 V, 20 A trench gate field-stop M series low loss IGBT in D7 packing
-
STG50M65F2D7
650 V, 50 A trench gate field-stop M series low-loss IGBT die in D7 packing