1500W TVS(過渡電圧サプレッサ)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STの1500 W過渡電圧サプレッサ(TVS) Transil™シリーズは、ソーラー・インバータ、セット・トップ・ボックス、MOSFET保護、産業用制御、通信基地局、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)などのアプリケーションに対応しています。

主な機能:

  • 高い接合部温度でもフル・パワーでクラス最高の性能を発揮
  • 最大1500 Wのピーク電力損失
  • 優れた電力密度により、3000 Wハイ・パワー・デバイスを小型パッケージに置き換えてコスト削減が可能
  • コストとスペースに応じて選択可能な堅牢性に優れたパッケージ・オプション
  • 軸型(DO-201)、SMD(SMC)および新しいSMB Flatパッケージにより、柔軟な取り付けが可能(業界標準パッケージと置き換え可能)

STの量産体制、フロントエンドと複数のバックエンド・ラインの統合、およびパートナー企業との協力により、優れたコスト・パフォーマンスとサービス・パフォーマンスを実現します。

推奨コンテンツ