車載用データライン用ESDプロテクション

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STは、さまざまな認証に適合した保護デバイスを提供しています。自動車、コンピュータ、コンスーマ機器、産業および電気通信などの市場における電子基板の電気的障害に関する国際保護水準を満たし、それを上回る製品もあります。 

STは、車載データライン用ESDプロテクションICとして、過渡電圧サプレッサ(TVS)、およびISO 7637-2規定におけるサージ・パルスや、IEC 61000-4-2およびISO 10605規定におけるESDサージに対してシステム・レベルで保護する特定用途向けディスクリート(ASD)製品を提供しています。

STの車載データライン用ESDプロテクションICは、オートモーティブ・グレードのプロセスを使用して製造され、標準的なCANbus、LINbus、およびFlexRay車載用インタフェースにおいてAEC-Q101に適合しています。さらに、機能強化されたレイアウト・オプションに関する革新的かつ柔軟性のあるパッケージ・ソリューションを提供するとともに、きわめて広範なESDCANラインアップを提供し、CAN、CAN-FDおよびFlex-rayバスとの互換性を提供します。

新しいESDCAN04-2BLYおよびESDCAN04-2BWYが保護効率と寄生容量間の最適なトレードオフを提供する一方で、ESDCAN06-2BWYは、24Vトラック・システムにおいて、SOT323-3LのCANプロテクションを使用することができます。 

SOD323およびSOT323-3Lで提供される新しいESDA041は、バッテリ・マネージメント・システム(BMS)保護向けの単方向シングル / デュアルラインTVSプロテクションです。バッテリ周辺回路をESD過渡電圧やホット・プラグイン時のオーバーシュートから保護する場合にも最適です。

 

STのオンラインESD設計ツールであるTVSスマート・セレクタを活用することで、アプリケーションに最適なソリューションを簡単に見つけることができます。

 

ESD protection for CAN, CAN-FD and LIN interfaces

After a first generation housed in an SOT23-3L package, ST is now offering new devices that ensure robust ESD protection for automotive CAN bus lines in the SOT323-3L package – 40% smaller – with a line capacitance of 3.5 pF (vs 30 pF), and a voltage range from 24 to 37 V. All ST’s ESDCAN devices work up to 175 °C and sustain up to 30 kV ISO 10605 as well as ISO 7637 surges. The series extension includes 36 V (VRM) products – ESDCAN05-2BWY and ESDCAN06-2BWY – that are compatible with 24 V systems used in trucks.

In addition, ST offers ESDLIN devices designed and intended to protect automotive LIN bus lines against electrostatic discharge (ESD) and transient voltages.