製品概要
概要
The CLT01-38SQ7 provides an 8-line protected digital input termination with serialized state transfer. This device enhances the I/O module density by cutting the dissipation (78 mW per input) and reducing the count of opto-transistors. Its 6.25 MHz SPI peripheral output serializes the input state transfer to the I/O module controller.-
特徴
- 8 inputs - 8-bit SPI output
- High side input with common ground
- 5 V Voltage regulator
- Package: QFN 7x7 - 48L
- 30 V reverse polarity capable
- Adjustable current limiters
- LED output for visual status
- Optional: 16-bit mode with parity check, temperature and voltage alarms
- Daisy chain capable
- Power dissipation: 78 mW per channel
- Complies with following standards:
- IEC61000-4-2:
- ±8 kV contact discharge
- ±15 kV air discharge
- IEC61000-4-4:
- ±4 kV
- IEC61000-4-5:
- Input: ±1 kV
- Power supply: ±2.5 kV
- IEC61000-4-2:
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
03 Aug 2015 | 03 Aug 2015 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
01 Oct 2020 | 01 Oct 2020 |
フライヤ (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
08 Apr 2021 | 08 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 18 Mar 2020 | 18 Mar 2020 | ||
ZIP | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
CLT01-38SQ7-TR | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
CLT01-38SQ7-TR | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | - | - | MALAYSIA | 1.267 / 50 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。