CLT03-1SC3

量産中
Education

Single line self powered digital input current limiter in SOT23-8L

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The CLT03 series is a digital input current limiter which drastically reduces the power dissipation of the digital inputs. It does not require external power supply as the device is activated with the input signal and it consumes no power in off state.
The CLT03 series is high side and low side compatible, as well as reverse plugin compatible. It can drive either opto-coupler or 3.3 V LVTTL circuit.
The CLT03-2Q3 can be evaluated thanks to the STEVAL-IFP035V1 evaluation board which embeds an isolated and non-isolated digital inputs configuration.
  • 特徴

    • Single and dual isolated channel devices
    • No power supply needed
    • Digital input current limitation
    • Deglitch filter for EMC robustness
    • High side / Low side compatible
    • Inputs are reverse plugin compatible
    • Drive isolated opto-couplers or non-isolated LVTTL digital input termination
    • Operating ambient temperature range from – 30 °C to 125 °C
    • Two packages
      • SOT23 – 8L - 650 µm pitch
      • QFN – 16L - 500 µm pitch
    • Complies with the following standards:
      • IEC 61000-4-2 level 1: ±4 kV (air discharge)
      • IEC 61000-4-2 level 1: ±2 kV (contact discharge)
      • IEC61131-2 type 1 and 3
      • IEC 61508
    • Complies with the following standards:
      • IEC 61000-4-2 level 1: ±4 kV (air discharge)
      • IEC 61000-4-2 level 1: ±2 kV (contact discharge)

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      検索アプリ ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - CLT03-1SC3

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
CLT03-1SC3
量産中
SOT23-8L インダストリアル Ecopack2

CLT03-1SC3

Package:

SOT23-8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOT23-8L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
CLT03-1SC3

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SOT23-8L -40 125 MALAYSIA 0.514 / 100

CLT03-1SC3

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.514 / 100

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SOT23-8L

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

125

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.514 / 100

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。