IEC 61000-4-5に準拠するSTのデータライン過電圧プロテクション・デバイスは、以下の機能を備えています。
- フリップチップ、SOD、およびµQFNを含む小型パッケージ
- データライン上のサージ電流から保護する堅牢性、柔軟性、および耐性の提供に最適化された特性
これらのデバイスは、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、ギガビット・イーサネット、産業用センサ、メータリング、携帯型機器用バッテリ充電器などの特定のアプリケーションをサポートします。
注目ビデオ
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines
-
ESDA17P20-1F2
15 V, 25 A unidirectional TVS in 0402
-
STRVS185X02B
ST Repetitive Voltage Suppressor
-
CBTVS2A12-1F3
Circuit breaker with transient voltage suppressor
-
SPT01-335DEE
Automation sensor transient and overvoltage protection
-
ESDA8V2-1J
EOS and ESD Transil™ protection for charger and battery port
-
DSL02
Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
-
DSL03
Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
-
LFTVS18-1F3
Low forward voltage Transil™, transient voltage suppressor
-
DSL04
Low capacitance TVS for high speed lines such as xDSL
-
CBTVS2A16-1F3
TVS Clamping Arrays, ESD Suppressor
-
ESDA-1K
EOS and ESD Transil™ protection for charger and battery port