製品概要
概要
This device combines a Transil used for low energy surges and a Trisil™ for high energy surges. This combination provides a surge / capacitance trade-off compatible with high debit rates such as ADSL2+ and VDSL. The combination on the same die makes it compatible with SOT23-5L package.-
特徴
- Low capacitance devices:
- DSL01-xxxSC5: Delta Ctyp= 3.5 pF
- High surge capability: 30 A - 8/20 μs
- Voltage: 8 V, 10.5 V, 16 V, and 24 V
- RoHS package
- Benefits
- Transil™ mode will clamp ESD and low energy surges without disturbing line drivers during transmission while high energy surges will be short circuited to avoid line driver damage.
- The low capacitance makes it suitable for ADSL2+ and VDSL signals.
- Complies with the following standards
- IEC 61000-4-2, level 4
- 15 kV (air discharge)
- 8 kV (contact discharge)
- MIL STD 883G-Method 3015-7: Class 3
- 25 kV (Human body model)
- IEC 61000-4-5, level 2: 24 A, 8/20 μs
- IEC 61000-4-2, level 4
- Low capacitance devices:
注目ビデオ
PEP01-5841, for Power over Ethernet supply lines
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 06 Jul 2020 | 06 Jul 2020 |
CAD Symbol & Footprint models (5 of 8)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 18 May 2020 | 18 May 2020 | ||
ZIP | 14 Apr 2020 | 14 Apr 2020 | ||
ZIP | 18 May 2020 | 18 May 2020 | ||
ZIP | 14 Apr 2020 | 14 Apr 2020 | ||
ZIP | 18 May 2020 | 18 May 2020 | ||
ZIP | 14 Apr 2020 | 14 Apr 2020 | ||
ZIP | 18 May 2020 | 18 May 2020 | ||
ZIP | 14 Apr 2020 | 14 Apr 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
DSL01-008SC5 | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
DSL01-010SC5 | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
DSL01-008SC5 | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | - | - | 8 | MALAYSIA | 0.248 / 1k | ||
DSL01-010SC5 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | - | - | 10.5 | MALAYSIA | 0.248 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.248 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。