ESDCAN02-2BWY

量産中
Education

Automotive dual-line TVS in SOT323-3L for CAN bus (12 V system)

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

These devices are dual-line transient voltage suppressor (TVS) specifically designed for the protection of automotive CAN bus lines against electrostatic discharge (ESD). Their improved parameters make them compliant with all key drivers in automotive: CAN-FD, LIN, FlexRay, MOST, SENT, USB, etc.
  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Dual-line ESD and EOS protection
    • Breakdown voltage, VBR:
      • ESDCAN02-2BWY: 28.5 V
      • ESDCAN03-2BWY: 26.5 V
      • ESDCAN04-2BWY: 27.5 V
      • ESDCAN05-2BWY: 39 V
      • ESDCAN06-2BWY: 38 V
    • Bidirectional device
    • Max pulse power up to 170 W (8/20 μs)
    • Low clamping factor VCL / VBR
    • Low leakage current
    • ECOPACK®2 ROHS compliant component
    • UL94, V0
    • J-STD-020 MSL level 1
    • IPC7531 footprint and JEDEC registered package
    • ISO 16750-2 (Jump start and reversed battery tests)
    • ISO 10605 - C = 150 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4:
      • ±30 kV (air discharge)
      • ±30 kV (contact discharge)
    • ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω exceeds level 4:
      • ±30 kV (air discharge)
      • ±30 kV (contact discharge)
    • ISO 7637-3:
      • Pulse 3a: -150 V
      • Pulse 3b: +150 V
      • Pulse 2a: +/- 85 V

おすすめ製品

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector --
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-OET003V1

      量産中

      Evaluation board for automotive-grade ESD protection

      通信&コネクティビティ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-OET003V1

      概要:

      Evaluation board for automotive-grade ESD protection

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ESDCAN02-2BWY

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ESDCAN02-2BWY
量産中
SOT323 オートモーティブ Ecopack2

ESDCAN02-2BWY

Package:

SOT323

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOT323

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Breakdown Voltage (V) (min)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
ESDCAN02-2BWY

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SOT323 - 175 28.5 0.059 / 1k
詳細情報

単価(US$):

0.059

Country of Origin:

CHINA

ESDCAN02-2BWY

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.059 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SOT323

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

175

Breakdown Voltage (V) (min)

28.5

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.059 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。