ESDCAN03-2BM3Y

量産中

Automotive dual-line TVS in DFN for CAN bus protection

データシートのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

This device is a dual-line transient voltage suppressor (TVS) specifically designed to protect the CAN H and CAN L pins of an automotive CAN transceiver against electrostatic discharge (ESD) and ISO 7637-3. The ESDCAN03-2BM3Y complies with all the physical layer constraints (jump start, reverse polarity, …) without compromising the low clamping voltage for an efficient CAN bus protection.
The low line capacitance of each ESD diode makes this CAN protection compatible not only with CAN-FD but also with high speed and high data rate buses like FlexRay, USB and more.
  • 特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Dual-line ESD and EOS protection
    • Triggering voltage, VTRIG min = 28 V
    • QFN-3L 1.1 x 1.0 x 0.55 package also called DFN1110
    • Bidirectional device
    • Max pulse power up to 3.3 A (8/20 μs)
    • Low clamping factor VCL / VBR
    • Low leakage current
    • ECOPACK2 ROHS compliant component
    • UL94, V0
    • J-STD-020 MSL level 1
    • IPC7531 footprint and JEDEC registered package
    • ISO 16750-2 (Jump start and reversed battery tests)
    • ISO 10605 / IEC 61000-4-2- C = 150 pF, R = 330 Ω, exceeds level 4:
      • ±15 kV (contact discharge)
    • ISO 10605 - C = 330 pF, R = 2 kΩ:
      • ±30 kV (contact discharge)
    • ISO 10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω:
      • ±12 kV (contact discharge)
    • ISO 7637-3:
      • Pulse 3a: -150 V
      • Pulse 3b: +150 V
      • Pulse 2a: +/- 85 V

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

ファンクション

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector --
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - ESDCAN03-2BM3Y

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ESDCAN03-2BM3Y
量産中
QFN-3L WF オートモーティブ Ecopack2

ESDCAN03-2BM3Y

Package:

QFN-3L WF

Material Declaration**:

PDF

Marketing Status

量産中

Package

QFN-3L WF

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Breakdown Voltage (V) (min)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
ESDCAN03-2BM3Y

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

Buy Direct
量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN-3L WF -55 175 28 0.048 / 1k
詳細情報

単価(US$):

0.048

Country of Origin:

MALAYSIA

ESDCAN03-2BM3Y

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.048 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN-3L WF

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

175

Breakdown Voltage (V) (min)

28

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.048 / 1k

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。