製品概要
概要
The HSP061-4M10Y is a 4-channel ESD array with a rail to rail architecture designed specifically for the protection of high speed differential lines. The ultralow variation of the capacitance ensures very low influence on signal-skew. The large bandwidth makes the device compatible with 3.4 Gbps.The device is packaged in μQFN-10L 2.5 x 1 mm with a 500 μm pitch, which minimizes the PCB area.
-
特徴
- Flow-through routing to keep signal integrity
- Ultralarge bandwidth: 8.7 GHz
- Ultralow capacitance: 0.3 pF
- Low leakage current: 70 nA at 25 °C
- Extended operating junction temperature range: -40 °C to 150 °C
- Thin package: 0.5 mm max.
- RoHS compliant
- AEC-Q101 qualified
- Benefits
- High ESD robustness of the equipment
- Suitable for high density boards
- Complies with following standards
- MIL-STD 883G Method 3015-7 Class 3B:
- 8 kV
- IEC 61000-4-2 level 4:
- 8 kV (contact discharge)
- 15 kV (air discharge)
- ISO 10605: C = 150 pF, R = 330 Ω:
- 8 kV (contact discharge)
- 15 kV (air discharge)
- ISO 10605: C = 330 pF, R = 330 Ω:
- 8 kV (contact discharge)
- 15 kV (air discharge)
- ISO 7637-3:
- pulse 3a: -150 V
- pulse 3b: +100 V
- MIL-STD 883G Method 3015-7 Class 3B:
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
|
フライヤ (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 07 Jul 2020 | 07 Jul 2020 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 02 Apr 2021 | 02 Apr 2021 | ||
ZIP | 26 Mar 2020 | 26 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
HSP061-4M10Y | 量産中 | QFN-10L | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
HSP061-4M10Y | 3 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | QFN-10L | - | - | 6 | PHILIPPINES | 0.109 / 100 |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。