STは、USBポートのデータラインおよびVBUSプロテクション・デバイスをワンパッケージに封止し、あらゆるUSB機器に対応する製品を提供しています。これらのプロテクション・デバイスは、コンスーマ用(携帯電話、スマートフォン、ノートPC)、産業用、および医療用アプリケーションを含むあらゆるUSB機器に適しています。
製品の特徴
- USB2.0 / USB3.0 / マイクロUSB汎用ポートなど、あらゆるデータ・レートおよびバージョンのUSBに対応
- 最大32VまでのVBUSに対応
- 汎用USBに対応
新製品であるTCPP01-M12はUSB Type-C™コネクタへの移行を、安全かつ効率的に、低コストで実現します。
STの量産体制、フロントエンドと複数のバックエンド・ラインの統合、およびパートナー企業との協力により、優れたコスト・パフォーマンスとサービス・パフォーマンスを実現します。
注目ビデオ
Safely migrate to USB Type-C™ connector with TCPP01-M12
ST now offers a new Type-C port protection to lower sink power consumption and BOM cost.
- TCPP01-M12 offers safe migration to USB Type-C™ connector and Power-efficient port protection while providing reduced USB Type-C™ BOM cost.
- Combined with the robust 30-kV ESD TVS for USB Type-C power delivery ESDA25P35-1U1M, it pushes the limits of miniaturization of TVS or EOS protection devices.
-
USBLC6-2
ESD Protection for USB 2.0 High Speed
-
TCPP01-M12
Overvoltage protection for USB-C or Power Delivery
-
ESDAULC6-1U2
Single-line unidirectional ESD protection for high speed interface
-
USB6B1
Unidirectional 2 lines Filter + ESD + Vbus
-
OCVPB21-13F6
ESD, Overvoltage and Overcurrent protection with charging orientation direction detection
-
ESDA13P70-1U1M
High Power Transient Voltage Supressor
-
ESDA7P60-1U1M
High-power transient voltage suppressor (TVS)
-
USBULC6-2M6
Ultra large bandwidth ESD protection
-
ESDAXLC6-1BT2
Single-line bidirectional ESD protection for high speed interface
-
ESDAXLC6-1BU2
Single-line bidirectional ESD protection for high speed interface
-
HSP062-2
2-line ESD protection for high speed lines
-
ESDALC14-1BF4
Low clamping and low capacitance bidirectional single line ESD protection
-
USBLC6-4
Very low capacitance ESD protection
-
ESDL20-1BF4
Low clamping, low capacitance bidirectional single line ESD protection
-
HSP061-2
2-line ESD protection for high speed lines