M54HC367

NRND

Rad-Hard Hex Bus Buffer 3-State

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The M54HCxxx and M54HCTxxx series is composed of CMOS functions, specifically designed to meet the radiation requirements of the aerospace industry. They include a large set of gates, flip-flops, multiplexers, counters, bus interface and several other functions. The radiation hardness, the single event latch-up (SEL) immunity and the housing in hermetic packages of all types of both series make them ideally suited for use in the most difficult environmental conditions. They are all qualified and tested over -55°C to +125°C ambiant temperature range. The complete specification of each type is available from the ESCC web site: https://escies.org using its ESCC part number. STMicroelectronics® and guarantees full compliance of qualified parts with these ESCC specifications.
  • 特徴

    • ESCC qualified
    • 7 V Absolute maximum ratings
    • 2 V to 6 V operating voltage for CMOS M54HCxxx series
    • 4.5 V to 5.5 V operating voltage for TTL M54HCTxxx series
    • Hermetic packages
    • Rad-hard 50 krad (Si) TID
    • SEL immune up to 110 MeV.cm²/mg
    • -55 °C to +125 °C temperature range
    • ESCC specification available on ESCC website for each part

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - M54HC367

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
M54HC367KT
NRND
Flat-16E インダストリアル N/A

M54HC367KT

Package:

Flat-16E

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

Flat-16E

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) SMD PIN/Detailed Spec
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
M54HC367KT

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NRND
EAR99 NEC Carrier Tape Flat-16E - - 940104402F
詳細情報

Quality Level:

ESCC Flight

Lead Finish:

Solder Dip

Package: Product Marking:

940104402F

Country of Origin:

FRANCE

M54HC367KT

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Carrier Tape

パッケージ

Flat-16E

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

SMD PIN/Detailed Spec

940104402F

Quality Level

ESCC Flight

Lead Finish

Solder Dip

Package: Product Marking

940104402F

Country of Origin

FRANCE

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。