耐放射線性CMOS4000Bシリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

4000Bシリーズは、高信頼性要件および航空宇宙アプリケーションに適合するよう特別に設計された耐放射線性ロジックICです。この4000 CMOSデバイスは、3V~20 Vの電源電圧で利用することができます。

また、最大100kradという優れた放射線耐性を備え、ESCCの認定を受けています。動作温度範囲は-55°C~125°Cです。

4000Bシリーズは、DIL 14-16-24、Flat 14-16-24の幅広いパッケージで提供されます。

推奨コンテンツ