RHF1201

量産中

Rad-hard 12-bit 50 Msps A/D converter

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The RHF1201 is a 12-bit, 50 Msps sampling frequency analog-to-digital converter that uses pure CMOS 0.25 μm technology combining high performance and very low power consumption. The device is based on a pipeline structure and digital error correction to provide excellent static linearity. Specifically designed to optimize the speed power consumption ratio, the RHF1201 integrates a proprietary track-and-hold structure making it ideal for IF-sampling applications up to 150 MHz. A voltage reference network is integrated in the circuit to simplify the design and minimize external components. A tri-state capability is available on the outputs to allow common bus sharing. Output data can be coded in two different formats.
The analog and digital power supplies operate from 2.7 V to 3.6 V, drawing a current consumption of 1.65 mA typ. and 2 mA max. only.
A data ready signal, raised when the data is valid on the output, can be used for synchronization purposes.
  • 特徴

    • Qml-V qualified, smd 5962-05217
    • Rad-hard: 300 kRad(Si) TID
    • Failure immune (SEFI) and latchup immune (SEL) up to 120 MeV-cm2/mg at 2.7 V and 125 °C
    • Hermetic package
    • Wide sampling range
    • Tested at 50 Msps
    • Optimwatt™ adaptive power: 44 mW at0.5 Msps and 100 mW at 50 Msps
    • Optimized for 2 Vpp differential input
    • SFDR up to 75 dB at FS = 50 Msps, Fin = 15 MHz
    • 2.5 V/3.3 V compatible digital I/O
    • Built-in reference voltage with external bias capability

回路ダイアグラム

おすすめ製品

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      EVAL-RHF1201V2

      量産中

      RHF1201 Evaluation board

      航空・宇宙機器IC用評価ボード --
      EVAL-RHF1201V2

      概要:

      RHF1201 Evaluation board

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - RHF1201

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
RHF1201
計画中
- インダストリアル -
RHF1201KSO-01V
量産中
Flat-48 インダストリアル N/A
RHF1201KSO1
量産中
Flat-48 インダストリアル N/A

RHF1201

Package:

-

Material Declaration**:

Marketing Status

計画中

Package

-

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

-

RHF1201KSO-01V

Package:

Flat-48

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

Flat-48

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

RHF1201KSO1

Package:

Flat-48

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

Flat-48

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) SMD PIN/Detailed Spec
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
RHF1201KSO1

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
3A001A2C 3A001A2C Carrier Tape Flat-48 -55 125 -
詳細情報

Quality Level:

Engineering Model

Lead Finish:

Gold

Package: Product Marking:

RHF1201KSO1

Country of Origin:

FRANCE

RHF1201

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

計画中
- - - - -55 125 -
詳細情報

Quality Level:

-

Lead Finish:

-

Package: Product Marking:

-

Country of Origin:

-

RHF1201KSO-01V

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
3A001A2C 3A001A2C Carrier Tape Flat-48 -55 125 5962F0521701VXC
詳細情報

Quality Level:

QML-V Flight

Lead Finish:

Gold

Package: Product Marking:

5962F0521701VCX

Country of Origin:

FRANCE

RHF1201KSO1

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

3A001A2C

ECCN (EU)

3A001A2C

梱包タイプ

Carrier Tape

パッケージ

Flat-48

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

125

SMD PIN/Detailed Spec

-

Quality Level

Engineering Model

Lead Finish

Gold

Package: Product Marking

RHF1201KSO1

Country of Origin

FRANCE

RHF1201

製品ステータス

計画中

ECCN (US)

-

ECCN (EU)

-

梱包タイプ

-

パッケージ

-

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

125

SMD PIN/Detailed Spec

-

Quality Level

-

Lead Finish

-

Package: Product Marking

-

Country of Origin

-

RHF1201KSO-01V

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

3A001A2C

ECCN (EU)

3A001A2C

梱包タイプ

Carrier Tape

パッケージ

Flat-48

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

125

SMD PIN/Detailed Spec

5962F0521701VXC

Quality Level

QML-V Flight

Lead Finish

Gold

Package: Product Marking

5962F0521701VCX

Country of Origin

FRANCE

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。