M74HC4852

量産中

DUAL 4 Channel Analog Mux/Demux With Injection Current Protection

データシートのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The M74HC4852 device is a dual four-channel analog multiplexer/demultiplexer manufactured with silicon gate C2MOS technology. It features injection current effect control which makes the device particularly suited for use in automotive applications where voltages in excess of normal logic voltage are common. The injection current effect control allows signals at disabled input channels to exceed the supply voltage range or go down to ground without affecting the signal of the enabled analog channel.
This eliminates the need for external diode-resistor networks typically used to keep the analog channel signals within the supply voltage range.
  • 特徴

    • Low power dissipation
      • ICC= 2 μA (max.) at TA= 25 °C
    • Injection current protection: VΔout < 1 mV at VCC = 5 V, IIN = 1 mA, RS = 3.9 kΩ
    • “ON” resistance at TA = 25 °C
      • 215 Ω typ. (VCC= 3.0 V)
      • 160 Ω typ. (VCC= 4.5 V)
      • 150 Ω typ. (VCC= 6 V)
    • Fast switching: tpd= 8.6 ns (typ.) at TA= 25 °C, VCC= 4.5 V
    • Wide operating supply voltage range
      • VCC= 2 V to 6 V
    • High noise immunity: VNIH= VNIL= 28% VCC(min.)
    • Pin and function compatible with series 4052, 4852
    • Latch-up performance exceeds 500 mA
      • (JESD 17)
    • ESD performance
      • HBM: 2000 V
      • MM: 200 V
      • CDM: 1000 V

回路ダイアグラム

推奨コンテンツ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - M74HC4852

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
M74HC4852YRM13TR
量産中
SO-16 オートモーティブ Ecopack3

M74HC4852YRM13TR

Package:

SO-16

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-16

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
M74HC4852YRM13TR Available at 1 distributors

販売代理店在庫M74HC4852YRM13TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 9245 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-16

販売代理店

MOUSER

在庫

9245

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-16

Buy Direct
量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SO-16 - - MOROCCO 0.589 / 1k

M74HC4852YRM13TR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.589 / 1k

販売代理店在庫M74HC4852YRM13TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 9245 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-16

販売代理店

MOUSER

在庫

9245

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-06-16

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SO-16

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.589 / 1k

Country of Origin

MOROCCO

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。