STG3696E

量産中

Low voltage dual SPDT switch for USB/audio signal switching

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

STG3696E is a high speed ESD protected dual SPDT (single pole dual throw) switch that combines low distortion audio and accurate USB 2.0 high speed (480 Mbps) data signal switching in the same device. When the audio path is selected, the switch allows the audio signal to swing below ground (up to VCC– 5.0 V). Superior channel-to-channel crosstalk also minimizes interference. Integrated shunt resistors in the device helps to suppress pop noise on the audio path.
When VBUSis greater than VBUSTHRES, STG3696E will automatically switch from the audio channel to the USB channel. The device is compatible with the requirements of USB 2.0 and features low on capacitance plus low resistance needed to achieve high performance switching in mobile applications.
The device allows the D+/D– pins to withstand an overvoltage condition of 5.5 V in compliant with the USB 2.0 fault protection specification.
  • 特徴

    • Low distortion negative signal swing capability for audio switch (range = VCCto VCC– 5.0 V)
    • Single supply operating voltage:VCC= 2.7 V to 4.5 V
    • Typical bandwidth (–3 dB) of 950 MHz on all channels
    • USB (2.0) high speed (480 Mbps) signal switching compliant
    • Integrated fail safe function to protect against short to 5.5 V
    • Internal shunt resistors for pop noise suppression
    • Auto detection of VBUSfor switch selection
    • Low RONresistance of 2.5 Ω (typ.)
    • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
    • ESD performance exceeds JESD22 (COM pins to GND) ± 8 kV Human Body Model (A114-A)
    • ESD performance exceeds JESD22 (other pins) ± 2 kV Human Body Model (A114-A)

推奨コンテンツ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STG3696E

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STG3696EQTR
量産中
QFN-10L P 0.4 mm インダストリアル Ecopack3

STG3696EQTR

Package:

QFN-10L P 0.4 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

QFN-10L P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STG3696EQTR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN-10L P 0.4 mm - - THAILAND 0.396 / 1k

STG3696EQTR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.396 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN-10L P 0.4 mm

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.396 / 1k

Country of Origin

THAILAND

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。