600V耐圧、150℃ 6H高温対応トライアック
STの600V耐圧 6Hトライアックは、使いやすく低電流のゲート駆動を採用した高温対応トライアックです。スイッチング速度が速く、火花が発生しないため、従来のリレー・デバイスと比べて優れた性能を発揮します。また、ゲートを位相角で駆動するため、照明の調光やユニバーサル・モータの変速を簡単に行うことができます。
6Hトライアックおよび8Hトライアックは、150˚C(Tj)の最高接合部温度により、高温環境での動作や高電力密度が求められる基板設計に適しています。STのHシリーズ・トライアックは、標準またはロジック・レベルのゲート・トリガ電流による最大50Aのオン時実効電流を特徴とし、それぞれ600V耐圧の6Hトライアックおよび800V耐圧の8Hトライアックの2種類がD²PAK、I²PAK、またはTO-220(Insulated)パッケージで提供されています。
600V 6Hトライアックは、電源定格電流の4倍までの過渡電流の制御に優れています。また、突入電流に対する優れた耐性をもちます。未知の環境での使用やSSR機能の実現では、これらの特徴を兼ね備えている必要があります。また、ACモータ・ドライブ、高性能の生活家電、加熱装置、コーヒー・メーカー、フード・プロセッサなどのAC電源機器にも最適です。このような生活家電をはじめとするアプリケーションでは、マイクロコントローラのポートで容易に駆動できるようにゲート電流を10mA~50mAとしたタイプも効果的に使用でき、IEC61000-4-4に規定された6kVの耐性レベルも得られます。
定格電流の4倍の過渡電流を制御できるため、これまでと同じ設計を、より小型化の部品で実現可能です。150˚Cという高い接合部温度(Tj)により冷却装置を小型化し、大きな熱的余裕を確保することで、小型化および堅牢性の向上に貢献します。
STの600V / 800 V Hシリーズ・トライアックは以下の特徴により、システムの信頼性と堅牢性の向上に貢献します。
- 150℃の高温環境下における低リーク電流により、スタンバイ損失を最小限に抑制
- 産業用アプリケーションに対応したdV/dt耐性(2000V/µs@150℃)
- 6kVを超えるIEC 61000-4-5レベルにより、EMI環境下での転流耐性において高い安全マージンを確保
- 電圧降下を抑えた設計により、伝導損失を抑制
- 低スイッチング損失と高温動作により、冷却の大幅な小型化が可能
注目ビデオ
-
T810H
8 A - 600 V - 150°C Logic Level H-Series Triacs
-
T1010H
10 A - 600 V - 150 °C logic level H-series Triacs
-
T1635H
16 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T1035H
10 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T410H
4 A - 600 V - 150 °C logic level H-series Triac in TO-220AB
-
T610H
6 A - 600 V - 150 °C logic level H-series Triac in TO-220AB
-
T1235H
12 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T3035H
30 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T1250H
12 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T2035H-6G
20 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T1050H
10 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T2035H-6T
20 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T2035H-6I
20 A 600 V 150 °C H-series Triac in TO-220 Ins. package
-
T1650H
16 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T850H
8 A - 600 V - 150°C H-Series Triacs
-
T835H
8 A - 600 V - 150°C H-series Triacs
-
T2050H-6G
20 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs in D2PAK
-
T2050H-6T
20 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs in TO-220AB
-
T3050H
30 A - 600 V - 150 °C H-series Triacs
-
T1610H
16 A - 600 V - 150 °C logic level H-series Triac in TO-220AB