600V / 800V耐圧 Tシリーズ・トライアック

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

600V / 800V、150℃ Tシリーズ・トライアック

 
STのTシリーズ・トライアックは、電気機器制御でますます増大するAC負荷向けに設計されています。ノイズ耐性と高い転流特性の両方の要件を満たし、コスト効率に優れたソリューションを提供します。
 
Tシリーズ・トライアックでは、ノイズ耐性(dV/dt)と転流特性(dI/dt)の両方、および低ゲート・トリガ電流が規定されています。この低ゲート・トリガ電流という重要な特性により、マイクロコントローラ(マイコン)と、ゲート電流10mAのトライアックとの間に抵抗を1本挿入するだけで、トライアックを直接駆動することができます。 
 
35 mAゲート、800 V耐圧、6A~25 AのTシリーズ・トライアックは、現在 D²PAKパッケージで提供されており、EMC耐性や幅広い負荷の転流特性が改善されています。
 
また、サージ電流(I TSM)とノイズ耐性および転流能力の間のトレードオフも改善されているため、従来製品と比べて優れた性能を提供します。
 
設計者は、オンラインで使用できるSTの トライアック / ACスイッチ・シミュレータを使用し、設計特性を得て、さまざまなアプリケーションに最適なデバイスを選択することができます。
 
800V耐圧 Tシリーズ・トライアック

推奨コンテンツ

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ