T2650-6PF

量産中

26A 600V Snubberless Triac in TO-3PF package

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

Available in power package TO-3PF, the T2650-6PF Snubberless Triac is suitable for general purpose AC switching. When used with the properly dimensioned heatsink, the T2650-6PF can enable AC switching systems up to 3 kW for 120 V AC mains. Refer to ST Application Note AN533 for thermal management of Triacs.
A Snubberless Triac, the T2650-6PF is recommended for industrial applications where high immunity and high surge current are required.
The T2650-6PF provides an insulated tab (rated at 2500 V rms). Recognized by UL, representative samples of this component have been evaluated by UL and meet applicable UL requirements for UL-1557 standard (File Ref. 81734).
  • 特徴

    • High current Triac
    • Max. blocking voltage = VDRM, VRRM = 600 V
    • Max. surge voltage = VDSM, VRSM = 700 V
    • Snubberless high static and dynamic commutation:
      • (dI/dt)c = 22 A/ms
      • dV/dt = 1000 V/μs
    • UL recognized component at 2.5 kV for UL-1557 (File Ref. 81734)
    • ECOPACK2 compliant (RoHS and HF compliance)
    • UL-94, V0 flammability package resin compliance

推奨コンテンツ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - T2650-6PF

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
T2650-6PF
量産中
TO-3PF インダストリアル Ecopack2

T2650-6PF

Package:

TO-3PF

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TO-3PF

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Quadrants
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
T2650-6PF

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tube TO-3PF - - I, II, III 1.488 / 50
詳細情報

Triggering gate current max (mA) (I, II, III):

50, 50, 50

Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV):

-

Repetitive peak off-state voltage (V) (max):

600

単価(US$):

1.488

Country of Origin:

CHINA

T2650-6PF

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.488 / 50

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

TO-3PF

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Quadrants

I, II, III

Triggering gate current max (mA) (I, II, III)

50, 50, 50

Triggering gate current max (mA) (I, II, III, IV)

-

Repetitive peak off-state voltage (V) (max)

600

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.488 / 50

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。