製品概要
-
特徴
- 近距離非接触型接続用60GHz Vバンド・トランシーバ
- データレート: 最大6.25Gbps
- 半二重モードで動作する完全な無線通信トランシーバを集積したコンパクトなソリューション
- 低消費電力ASK変調方式をサポート
- 差動SLVS入出力ポート(NRZ)または低データレート(9.6Kbps~100Mbps、15pF PCB負荷時)用シングルエンドCMOS 1.8V双方向データ
- リンク・バジェット: 24dB(Typ.)
- 電源電圧: 最適化された1.8V / 1.45Vデュアル電源または1.8 V単一電源
- 低消費電力(デュアル電源時のTyp.値)
- 40mW(半二重 / 送信モード)
- 25mW(半二重 / 受信モード)
- 1.3μW(OFFモード)
- 最大データレート時のビット当たり消費電力: 6.6pJ/bit(送信) / 4.1pJ/bit(受信)
- 40 mW in TX mode
- 25 mW in RX mode
- 1.3 μW in OFF mode
- シングルエンドRF入出力公称インピーダンス: 50Ω(推奨PCB接続パタン使用)
- パッケージ: VFBGA 2.2mm x 2.2mm x 0.8mm / 25ボール / F5x5 / 0.4mmピッチ
- Operating temperatures:
- consumer range: -20 to 85°C
- industrial range: -40 to 105°C
- Package: VFBGA 2.2 mm x 2.2 mm x 0.8 mm, 25 balls, F5x5, 0.4 mm pitch
- Optimized BOM without external matching network and clock references
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Jan 2021 | 06 Jan 2021 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | 13 Apr 2021 |
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST60A2G0C1C7GYO | 量産中 | VFBGA25 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||
ST60A2G0C1C7GYO | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | 5A991B6B | NEC | Tray | VFBGA25 | - | - |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
5A991B6B(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。