60GHz近距離無線通信トランシーバ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

ライセンス不要の60GHz帯ミリ波を使用することで、これまでにないマルチギガビットのデータ・レートを実現し、近距離の非接触コネクティビティにおける新たな可能性を提供します。 

60GHz帯対応ST60 RFトランシーバは、高データ・レートかつ電力効率がきわめて高いワイヤレス・リンクを提供します。物理的なケーブルやコネクタ無しで近距離(数センチメートル)のポイント・ツー・ポイント通信が可能です。 

ST60は、きわめて低い消費電力最大6.25Gbpsの転送速度というクラス最高の無線性能を提供します。 

ST60は、優れた電力効率、きわめて小さいフォーム・ファクタ、革新的なアーキテクチャによる最適化された部品点数を特徴とし、パーソナル電子機器、産業用アプリケーション、コンピュータおよび周辺機器幅広いアプリケーションに最適です。 

革新的なST60 RFトランシーバでコネクタレスのソリューションを実現

ST60は、高データ・レートかつ最適化された超小型ワイヤレス・リンク・トランシーバとして、以下の機能を提供します。 

基板対基板の非接触接続

  • 電子機器におけるフレックス・ケーブルを削除
  • 産業用電子システムにおいて、曲げやたわみによって機械的ストレスを受けるケーブルを廃止

コネクタレス・ソリューション

  • 防水 / 防塵のワイヤレス・デバイス
  • シームレスなドッキングと容易なデバイス間データ同期
  • 産業機器の置かれる過酷な環境で、コネクタ・ポートが環境外乱にさらされることを回避
     

産業アプリケーション向けの非接触コネクタ・ソリューション

 

 

60GHz帯対応ST60 RFトランシーバは、高データ・レートかつ電力効率がきわめて高いワイヤレス・リンクを提供します。物理的なケーブルやコネクタ無しで近距離(数センチメートル)のポイント・ツー・ポイント通信が可能です。

ST60を使用したる革新的なアプリケーション例

  • Industry 4.0: 産業機器の置かれる過酷な環境で動作し、断線の恐れがあるような機械的ストレスを受ける電子システム向け
    • 粉塵 / 塩分 / 振動など、過酷な環境下で動作する機器において、防護コネクタの置き換えとしてコスト低減に貢献
    • 物理的 / 電気的な絶縁を確保しつつ接続可能
    • 非接触接続を利用した機械の動作を実現(ロボットの回転する接合部とヒンジなど)
  • 次世代のファクトリ・オートメーションスマートフォン製造ラインなど)において、M2M(マシン・ツー・マシン)のST60リンクを使用してコネクタの劣化や断裂をなくし、ケーブル接続ではなくワイヤレス接続を使用してデバイスのテスト速度を上げることで、生産性と信頼性の向上に貢献
  • 360度回転のモニタリング・カメラ
  • 携帯電話、タブレット、ノートPC、ウェアラブル機器などのパーソナル電子機器において、洗練されたデザインや幅広い非接触アクセサリを利用した利便性の向上、および大量のマルチメディア・コンテンツを高速かつシームレスに交換するための「タップ・アンド・シンク」などの革新的な機能を実現
  • ディスプレイ・ウォール、屋外(OOH)広告ディスプレイ、大規模ディスプレイなどのデジタル・サイネージやLEDディスプレイにおいて、ケーブルを簡単に組み立てできる非接触接続のディスプレイ・タイルやキャビネットに置き換えることで利便性の向上やコスト削減に貢献
  • 非接触型の医療機器により、感染リスクの低減に貢献

その他、さまざまなアプリケーションに対応可能です。

推奨コンテンツ