汽车电压比较器

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

我们的汽车级产品满足了汽车市场对超高可靠性和质量的需求。我们的汽车级比较器 支持高达150°C的温度范围,提供了:

  • 符合AEC-Q100和Q101的要求
  • 通过了TS-16949认证
  • PPAP可用性
  • 符合AEC-Q001和Q002指导原则对EWS统计性良品率分析(SYA)和零件平均测试(PAT)的要求
  • 除了符合AEC-Q100的要求,还进行了特殊筛选和测试,例如在后期(封装和测试)进行了100%热试(125°C)

特别推荐

Signal Conditioning

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.