储存到myST

音频和视频

概述
文件
工具与软件
解决方案
音频和视频设备包括电视机、播放器、耳机、数码相机、遥控器和音箱。这些不同的设备都有不同的技术创新方向,但也有一些共同点就是需要为捕获或播放的视频和音频内容提供最佳性能。无论它们是电源供电还是电池供电,都需要优化功耗。它们需要通过用户界面设计优化设备上的用户体验。它们还需要智能化和联网。 ST提供一系列产品,适用于设计不同音视频设备。主要产品包括音频放大器、蓝牙和NFC连接解决方案、用于手势控制的运动和接近传感器、LCD和OLED显示控制和电源管理、微控制器,以及一系列灵活的USB Type-C和供电解决方案。对于市电供电的设备,我们提供高压和低压MOSFET、采用低调SMD封装的FERD/Schottky和超快二极管、以及用于PFC、HB-LLC谐振电路的STRVS保护装置和专用的智能模拟控制器。对于便携式设备,我们提供的无线电池充电系统解决方案简化了设计,占用空间小,确保安全可靠地进行有效充电。 Read more

了解 音频和视频 的应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体提供一系列产品,适用于设计不同音视频设备。主要产品包括音频放大器、蓝牙和NFC连接解决方案、用于手势控制的运动和接近传感器、LCD和OLED显示控制和电源管理、微控制器,以及一系列灵活的USB Type-C和供电解决方案。对于市电供电的设备,我们提供高压和低压MOSFET、采用低调SMD封装的FERD/Schottky和超快二极管、以及用于PFC、HB-LLC谐振电路的STRVS保护装置和专用的智能模拟控制器。对于便携式设备,我们提供的无线电池充电系统解决方案简化了设计,占用空间小,确保安全可靠地进行有效充电。