主动悬架

概述
解决方案
硬件评估工具
Documentation
CAD Resources
工具与软件
主要产品
开始

主动悬挂是一项先进技术,不仅能够增强驾驶员和乘客的舒适度,还允许汽车制造商打造引人入胜的驾驶体验。该技术应用于高级汽车中,需要广泛的半导体内容才能实现。

意法半导体拥有极为广泛的产品,包括SPC5 32位汽车微控制器、专用气门驱动器、CAN收发器和高度优化的系统基础芯片(SBC)。

特别推荐

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

TVS产品选择器