电力制动增压器

概述
解决方案
硬件评估工具
Documentation
CAD Resources
工具与软件
主要产品
开始

电力制动增压器使用制动踏板中的传感器来读取驾驶员的动作,旨在减少制动所需的踏板压力。目前正在逐步取代机械真空制动增压器系统。

电力制动增压器使用专用电子系统处理来自制动踏板的信号,通过无刷直流(BLDC)电机操作主缸。汽车制造商逐渐将这些电力制动增压器用于提高驾驶员舒适性和乘客安全性。

为简化这些解决方案的设计,ST提供用于驱动BLDC电机的全系列三相栅极驱动器和功率MOSFET,包括用于48 V范围。我们可以提供SPC5 32位汽车微控制器、专用电源管理IC和 CAN收发器,以及各种灵活创新的、应用特定的标准产品(ASSP),涵盖任何可能的系统分区。

特别推荐

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

TVS产品选择器