储存到myST

配电

概述
文件
工具与软件
解决方案
云计算数据中心的电力系统面临的挑战是提供更高的输出功率、更高的功率密度和能源效率。复杂数字集成电路在人工智能和机器学习中的应用进一步推动了功率电路对高效、高密度系统解决方案的强烈需求。 ST的创新型产品组合有助于整个配电链实现卓越性能,优化供电的所有关键方面,从而降低总体拥有成本(TCO)。ST提供一整套设计实物、参考设计和板件,以加快数据中心供电单元(PSU)和配电系统的设计。我们的产品包括交流-直流(AC-DC)前端和直流-直流(DC-DC)后端配电,可通过多个选项定制和优化设计,以满足应用的特定需求。采用尖端的数字控制器和创新型电力传输架构,结合各种MOSFET和离散元件,确保以最先进的设计满足最高层次的要求。   Read more

数字电源

数据中心的电力需求持续上升,传统的电力系统已经不能满足这种不断增长的需求。从前端交流-直流(AC-DC)到后端直流-直流(DC-DC)配电的配电链,需要在效率、功率密度和与数字世界的连接能力方面提供最佳性能。由于采用工作负载再分配、动态资源分配或虚拟化等不同的策略,它必须确保能源的优化使用。 意法半导体提供全套的产品和解决方案,确保在整个配电链范围内实现最优的电力设计。我们的数字和模拟控制器结合MOSFET和驱动器,是实现最有效和最密集容量的交流-直流(AC-DC)电力传输的关键要素。在后端直流
View application

电源监控装置(PMU)

电源监控是确保数据和网络中心实现最高效率的关键功能。通过组合环境数据和电能计量数据并进行分析,设施管理人员可以对数据中心的冷却系统进行调整,以保证所有机器始终在最佳温度下运行,从而实现最高效率。确保服务器在正确的温度下运行还可以延长服务器的寿命,同时减少它们消耗的电能和产生的热量。 ST的产品组合为系统电源监控应用带来了附加价值。我们为电源管理单元提供关键部件,如电能计量集成电路、各种微控制器、环境传感器,以及整个系统的电源管理部件。
View application

配电装置(PDU)

配电装置(PDU)是将电力分配给数据中心或网络中心设备的装置。电源通常通过PDU上的多路输出分配到计算机或网络设备的机架上。PDU执行与分布式电源相关的一些控制,如交流电源监控、电能计量、环境传感和监控,并配备局域网连接功能。 ST提供的产品种类繁多,可满足配电装置的各种需求。这些产品包括电源管理集成电路、微控制器和各种环境传感器。
View application

Our products and solutions

ST’s innovative product portfolio helps achieve superior performance along the entire power distribution chain, optimizing all the critical aspects of power delivery and thus reducing the total cost of ownership (TCO). A complete set of design collateral, reference designs and boards, are available from ST to speed-up the design of data center power supply units (PSU) and power distribution systems. Our product offering covers the AC-DC frontend as well as the DC-DC backend power distribution with several options available to customize and optimize the design for the specific needs of the application. The usage of sophisticated digital controllers and innovative power delivery architectures, combined with a wide variety of MOSFETs and discrete components, ensures the implementation of a state-of-the-art design in line with the most advanced demands.