储存到myST

数字I/O模块

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
输入/输出(I/O)模块从输入设备(包括接近、压力、温度传感器和按钮)收集数据,并控制致动器,如阀门、继电器和灯具(输出设备)。  这些模块可以添加到可编程逻辑控制器(PLC)控制柜中,也可以集成到工厂的制造设备中。I/O模块符合安全标准(如IEC 61000电磁兼容性规范),确保安全稳定运行。当I/O模块包含诊断功能时,对提供的数据进行分析可以简化维护活动并将设备停机时间降至最低。 Read more

Our products helps meet IEC 61131-2 specifications

意法半导体的智能电源开关(IPS)包括内嵌电流隔离的器件(确保过载提供保护并避免EMC故障),以及限流终端(CLT),为符合IEC61131 -2标准的设备提供完全受保护的集成接口。

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST-PLC

      批量生产

      用于安卓和iOS的可编程逻辑控制器(PLC)应用

      评估工具软件 ST
      ST-PLC

      描述:

      用于安卓和iOS的可编程逻辑控制器(PLC)应用

      STSW-IFP016V2

      建议

      STSW-IFP016V2应用软件设置

      评估工具软件 --
      STSW-IFP016V2

      描述:

      STSW-IFP016V2应用软件设置
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-PLC1

      批量生产

      STM32Cube的工业输入/输出软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-PLC1

      描述:

      STM32Cube的工业输入/输出软件扩展