储存到myST

洗碗机

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
如今的洗碗机必须在更高效地清洗碗碟的同时消耗更少的电能、水和洗涤剂,并且降低噪音水平。此外,这些设备越来越需要连接等复杂的功能,以便通过云和移动应用程序实现家居自动化和控制,还需要用户友好型界面,以便使其更易于使用。 ST提供广泛的STM32微控制器、功率MOSFET、IGBT和智能功率模块(IPM)、可控硅、交流开关、高压预驱动、以及全套硬件和软件评估与开发工具,帮助设计适合这些设备中所用各类电机(如三相无刷电机、通用电机等)的高效电机控制解决方案。 此外,ST拥有先进的MEMS运动和环境传感器,以及有线和无线连接解决方案,有助于应对设计联网、高效且易用型洗碗机过程中遇到的挑战。 Read more

Our products and solutions

意法半导体提供广泛的STM32微控制器、功率MOSFET、IGBT和智能功率模块(IPM)、可控硅、交流开关、高压预驱动、以及全套硬件和软件评估与开发工具,帮助设计适合这些设备中所用各类电机(如三相无刷电机、通用电机等)的高效电机控制解决方案。 

此外,意法半导体拥有先进的MEMS运动和环境传感器,以及有线和无线连接解决方案,有助于应对设计联网、高效且易用型洗碗机过程中遇到的挑战。

Picture Solution
3kW D-SMPS Full-Bridge LLC DCDC Converter
SL-DPSLLCK1
批量生产
Insulated control of three AC loads up to 1 kW
SL-PRIPM06701V1
批量生产
3kW D-SMPS Full-Bridge LLC DCDC Converter
SL-DPSLLCK1
批量生产
Insulated control of three AC loads up to 1 kW
SL-PRIPM06701V1
批量生产

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-MEMS-XT1

      NRND

      STM32Cube的传感器和DSP算法软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMS-XT1

      描述:

      STM32Cube的传感器和DSP算法软件扩展