储存到myST

电动剃须刀、脱毛器和修剪器

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
剃须刀、修剪器和脱毛器是个人护理产品,需要为用户提供舒适、准确的脱毛体验并具有较长的电池寿命。这意味着需要高精度、高效率的电机控制和优秀的功率管理。它还意味着需要使用传感器和无线连接提高下一代智能剃须刀和修剪器的用户体验。 Read more
electric shaver epilator trimmer block diagram

Our products and solutions

ST’s offering provides a broad portfolio of solutions that enable designers to create innovative grooming products integrating advanced features. A key product family is our fully integrated STSPIN motor drivers capable of driving all kinds of portable motors with a very level of positioning accuracy, very low power consumption and full motor protection.  Other key products include high accuracy and low power motion sensors including embedded event detection features, sensor fusion and software tools that allow to build proprietary algorithms, power management and battery management devices to provide the power sources to remote sensing circuities, low power microcontrollers, and ultra-low power Bluetooth low energy system-on-chip for seamless communication with smartphones.

Picture Solution
6W Non-isolated High Voltage Converter
SL-ISA196V1
批量生产
Triple Half-Bridge High-Voltage Gate Driver for Motor Control
SL-MCIMC06303V1
批量生产
6W Non-isolated High Voltage Converter
SL-ISA196V1
批量生产
Triple Half-Bridge High-Voltage Gate Driver for Motor Control
SL-MCIMC06303V1
批量生产

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      FP-NET-BLESTAR1

      批量生产

      用于创建通过Wi-Fi连接到IBM Watson IoT云的BLE星形网络的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-NET-BLESTAR1

      描述:

      用于创建通过Wi-Fi连接到IBM Watson IoT云的BLE星形网络的STM32Cube功能包

      FP-SNS-ALLMEMS1

      批量生产

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-ALLMEMS1

      描述:

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      FP-SNS-SMARTAG1

      批量生产

      具有动态NFC标签、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-SMARTAG1

      描述:

      具有动态NFC标签、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      STM32CubeL0

      批量生产

      STM32Cube MCU包,用于STM32L0系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、File system、RTOS和Touch Sensing - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32Cube MCU和MPU包 ST
      STM32CubeL0

      描述:

      STM32Cube MCU包,用于STM32L0系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、File system、RTOS和Touch Sensing - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32CubeL4

      批量生产

      STM32Cube MCU包,用于STM32L4系列和STM32L4 Plus系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TouchSensing、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32Cube MCU和MPU包 ST
      STM32CubeL4

      描述:

      STM32Cube MCU包,用于STM32L4系列和STM32L4 Plus系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TouchSensing、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      X-CUBE-6180XA1

      批量生产

      STM32Cube的接近、手势、环境光传感器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-6180XA1

      描述:

      STM32Cube的接近、手势、环境光传感器软件扩展

      X-CUBE-ANALOG1

      批量生产

      多功能软件扩展,用于STM32Cube

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-ANALOG1

      描述:

      多功能软件扩展,用于STM32Cube

      X-CUBE-MEMS-XT1

      NRND

      STM32Cube的传感器和DSP算法软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMS-XT1

      描述:

      STM32Cube的传感器和DSP算法软件扩展

      X-CUBE-MEMS1

      批量生产

      STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMS1

      描述:

      STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展

      X-CUBE-MEMSMIC1

      批量生产

      STM32Cube的数字MEMS麦克风采集和处理软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMSMIC1

      描述:

      STM32Cube的数字MEMS麦克风采集和处理软件扩展

      X-CUBE-NFC4

      批量生产

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC4

      描述:

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      X-CUBE-SPN12

      批量生产

      STM32Cube的低压双路有刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN12

      描述:

      STM32Cube的低压双路有刷DC电机驱动器软件扩展

      X-CUBE-SPN13

      批量生产

      STM32Cube的低压有刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN13

      描述:

      STM32Cube的低压有刷DC电机驱动器软件扩展

      X-CUBE-SPN15

      批量生产

      STM32Cube的双路有刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN15

      描述:

      STM32Cube的双路有刷DC电机驱动器软件扩展

      X-CUBE-SPN16

      批量生产

      STM32Cube的三相电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN16

      描述:

      STM32Cube的三相电机驱动器软件扩展

      X-CUBE-SPN17

      批量生产

      STM32Cube的低压三相无刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN17

      描述:

      STM32Cube的低压三相无刷DC电机驱动器软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      AlgoBuilder

      批量生产

      算法的图形化设计应用

      Sensor Software Development Tools ST
      AlgoBuilder

      描述:

      算法的图形化设计应用

      STM32CubeMX

      批量生产

      STM32Cube初始化代码生成器

      STM32配置程序和代码生成器 ST
      STM32CubeMX

      描述:

      STM32Cube初始化代码生成器
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-53L0A1

      批量生产

      STM32Cube的测距传感器软件扩展

      STM32 ODE检测软件 ST
      X-CUBE-53L0A1

      描述:

      STM32Cube的测距传感器软件扩展

      X-CUBE-53L1A1

      批量生产

      STM32Cube的长距离测距传感器软件扩展

      STM32 ODE检测软件 ST
      X-CUBE-53L1A1

      描述:

      STM32Cube的长距离测距传感器软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      BlueMS

      NRND

      此应用已被STBLESensor取代

      接口和连接IC软件 ST
      BlueMS

      描述:

      此应用已被STBLESensor取代

      STSW-BLEPROFILES

      批量生产

      BlueNRG-1 BLE配置文件软件包

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BLEPROFILES

      描述:

      BlueNRG-1 BLE配置文件软件包

      STSW-BNRG-Mesh

      批量生产

      低功耗蓝牙Mesh网络

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-Mesh

      描述:

      低功耗蓝牙Mesh网络

      STSW-BNRGLP-Mesh

      批量生产

      Mesh over Bluetooth low energy

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRGLP-Mesh

      描述:

      Mesh over Bluetooth low energy

      SensNet

      NRND

      此应用已被STBLEStarNet取代

      接口和连接IC软件 ST
      SensNet

      描述:

      此应用已被STBLEStarNet取代