储存到myST

车库门

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
Key components in a garage door opener are the motor and the associated driving electronics that must provide, high energy-efficiency and reliability, sensors to detect presence and improve safety and the remote control. The motor can be either AC – usually single phase induction motor – or low voltage 3-phase brushless DC type, fed through an AC-DC converter We offer a large selection of power MOSFETS, intelligent power modules (IPM) and triacs as well as: gate drivers, monolithic motor drivers and STM32 32bit microcontrollers, to help design efficient motor control solutions. In addition, we provide power management, AC-DC Supply and sub-GHz wireless connectivity solutions with ranging and presence sensors. To help developer reduce development times we provide a comprehensive set of HW and SW evaluation and development tools Read more
garage door block diagram

Our products and solutions

我们提供多种功率MOSFET,智能功率模块(IPM)和双向可控硅,以及:栅极驱动器、单片式电机驱动器和STM32 32位微控制器,以帮助设计高效的电机控制解决方案。此外,我们还提供电源管理,AC-DC电源以及装配测距和现场传感器的Sub-GHz无线连接解决方案。为了帮助开发人员减少开发时间,我们提供了一套完整的硬件及软件评估与开发工具。

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-POWERSTUDIO

      批量生产

      功率器件的ST PowerStudio动态电热模拟软件

      评估工具软件 ST
      STSW-POWERSTUDIO

      描述:

      功率器件的ST PowerStudio动态电热模拟软件
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-NFC1

      批量生产

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC1

      描述:

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      X-CUBE-NFC4

      批量生产

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC4

      描述:

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      X-CUBE-NFC5

      批量生产

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC5

      描述:

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25001

      批量生产

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25001

      描述:

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25DV001

      批量生产

      ST25DV探索套件固件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25DV001

      描述:

      ST25DV探索套件固件

      STSW-ST25IOS001

      批量生产

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25IOS001

      描述:

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25PC001

      批量生产

      ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读写器的Windows® PC软件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25PC001

      描述:

      ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读写器的Windows® PC软件

      STSW-ST25R001

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R001

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      STSW-ST25R002

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R002

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      STSW-ST25R004

      批量生产

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R004

      描述:

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      STSW-ST25SDK001

      批量生产

      ST25标签和动态标签的软件开发套件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25SDK001

      描述:

      ST25标签和动态标签的软件开发套件