智能家居

概述
硬件评估工具
Documentation
CAD Resources
工具与软件
主要产品
开始

得益于传感器和新的智能系统,今天的建筑和住宅正变得更加安全可靠。新技术能够检测入侵并营造支持老年人和残疾人的互动环境,从而使今天的建筑和住宅更加智能、安全可靠。

通过让繁琐的任务实现更广泛的自动化,传感器、IoT设备和新的智能系统提高了舒适性和便利性,通常可通过移动应用程序来访问照明、气候和安全系统,以通过更有效地安排各种任务和功能来提高节能效果。

远程访问家用电器需要网关,网关可在短距离局域网(如使用智能插头的网络)和长距离广域网(WAN)(通常为无线网络)之间建立连接。

意法半导体为智能家居应用提供广泛的有线和无线连接解决方案,用于实现车库开门机和百叶窗自动化系统的多种可扩展的电机控制解决方案,以及用于确保以适当的成本尽可能实现最高效率的电源管理IC。

智能插头
智能插头
向消费者提供有关能耗的实时信息,有助于提高节能意识并促进更多的节能行为。
阅读更多
电桥和网关
电桥和网关
Bridge and Gateway are devices to easily integrate, access and manage several and heterogeneous smart things and devices providing comfort...
阅读更多
窗户和百叶窗
窗户和百叶窗
In window or roller shutters, key components are: the motor and the associated driving electronics that must provide high energy-efficiency...
阅读更多
车库门
车库门
Key components in a garage door opener are the motor and the associated driving electronics that must provide, high energy-efficiency...
阅读更多

特别推荐