储存到myST

有刷直流电机

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
有刷直流电机广泛应用于工业和汽车领域,如机器人、阀门(活塞)和医疗器械。 仅需一个旋转方向时,可以用PWM调制的单开关拓扑来调节加到电机上的电压,从而控制其速度。
当需要定位或者需要两个旋转方向时(例如车窗),就需要采用有PWM控制的全H桥。
在较低的功率范围,意法半导体提供配有许多先进的集成特性的全套集成式电机驱动器,包括嵌入栅极驱动器、功率晶体管、保护功能、电流感应、甚至包括DC-DC转换器。对于更高的功率需求,意法半导体产品中有分立低压MOSFET和栅极驱动器IC,用于实现所需的H桥。
可以使用通用8位微控制器或成本最优的32位微控制器实现这些驱动器。
Read more

Our products and solutions

At lower power levels, ST offers a full set of integrated motor drivers with a progressive selection of integrated features, embedded gate drivers, power transistors, protection functions, current sensing and even DC-DC converters. For higher power needs, ST’s portfolio also includes discrete low voltage power MOSFETs and gate driver ICs to implement the required H-bridge. A general-purpose 8-bit microcontroller or a cost-optimized 32-bit microcontroller can be used to implement these drives.

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-SPN12

      批量生产

      STM32Cube的低压双路有刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN12

      描述:

      STM32Cube的低压双路有刷DC电机驱动器软件扩展

      X-CUBE-SPN13

      批量生产

      STM32Cube的低压有刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN13

      描述:

      STM32Cube的低压有刷DC电机驱动器软件扩展

      X-CUBE-SPN4

      批量生产

      STM32Cube的双路有刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN4

      描述:

      STM32Cube的双路有刷DC电机驱动器软件扩展