有刷电机

概述
硬件评估工具
Documentation
CAD Resources
工具与软件
主要产品
开始

有刷电机是一种易于驱动的低成本直流电机,通常由电池驱动。电机使用电刷为位于永磁体之间的电枢线圈供电,永磁体可产生磁场。电流通过电刷流入线圈并驱动转子,用于功率可达1马力的电机。当电枢旋转时,固定式电刷会接触到旋转换向器的不同部分,因此会随着时间的推移而磨损。

我们提供全系列的功率半导体元件和集成电路,包括分立式IGBT和功率MOSFET、以及电源模块和智能电源模块(IPM)、高压栅极驱动器和功能强大的STM32微控制器及高度集成的STSPIN驱动器。

我们还提供完整的生态系统(包括一系列的评估板、参考设计、固件和开发工具),以帮助简化和加速设计周期。

    • 有刷电机有刷电机通常低速运行,可以由一个简单的脉冲宽度调制(PWM)控制器驱动,通过提供给电机的电压变化控制一个方向的速度,并为电机驱动器提供转矩。如果需要一个双向电机驱动(例如用于电动车窗,或作为工业自动化应用支行的伺服),可以将一个H桥与PWM控制器一起使用。

      对于低功率应用,电机控制与嵌入式栅极驱动器、功率晶体管、保护功能、电流感应甚至DC-DC转换器一起集成到电机中。

      对于高功率应用,分立低压功率MOSFET栅极驱动器分别应用于电机,以实现H桥。

      使用电刷会减少电机的使用寿命。相比之下,无刷电机明显具有更长的使用寿命和更高的可控性。

相关应用

有刷直流电机
有刷直流电机
有刷直流电机广泛应用于工业和汽车领域,如机器人、阀门和医疗器械...
阅读更多
通用电机
通用电机
通用电机可使用交流或直流电源,广泛应用于搅拌器、风扇、吸尘器等家用电器...
阅读更多

特别推荐