储存到myST

工业工具

概述
文件
工具与软件
解决方案
随着智能工业的快速发展,工业界正以更有效、更灵活、更安全和更环保的方式运作。 当前的智能工具(包括增材制造(3D打印)、数控机床和电动工具)越来越能感知环境,新技术(包括增强实境和非接触式接口)使工厂和车间机器的使用更简单安全。 作为工业领域的全球领导者,意法半导体从大多数应用领域获得了成熟经验,其解决方案为这一新一代智能工具提供了极高水平的质量、支持和长寿命。 为帮助客户设计更高效、能耗更低和更可靠的工业工具,意法半导体提供专用的芯片和参考设计,及由测试过的,即用型的设计工具组成的完整的生态系统(评估板、开发环境、原理图、设计文件、软件示例等),以确保任何现代化的工业工具均能快速上市。 Read more

3D打印机

3D打印机具有价格实惠、使用方便(有众多CAD软件支持)等特点,正越来越多地应用于商业和DIY项目,确保实现快速原型制作和小批量生产。3D打印机可供终端消费者在家中使用,也可以应用于工业应用,如小型计算机数控(CNC)设备。因此,3D打印机的设计复杂度可以有所不同,很大程度上取决于其最终用途。
View application

工业打印机

工业打印机广泛应用于工厂和物流仓库,除了纸张外,还需要在各种表面打印大量的文件、条形码和标签。运动控制子系统在工业打印机内部运行,以执行必要的任务,确保平稳的打印过程。从对准打印头到取纸、送纸和切割,打印机使用各种电机,包括步进电机、带或不带光学编码器的有刷直流电机、带位置反馈功能的三相无刷直流电机。
View application

工业无人机

无人机(UAV)或drones的尺寸随设计用途的不同而不同,从能够放在手掌上的迷你无人机到专业和商用无人机(能够携带大量有效载荷、或为娱乐或监控目的拍摄静止图像或视频)都属于无人机范畴。
View application

数控机床(CNC)

计算机数控(CNC)加工是一种制造过程,它决定了设备工具的运动,确保最长机器寿命和最短停机时间。对于每周7天、每天24小时不间断运转的生产设备来说,这是至关重要的。数控机床中许多轴和主轴的伺服电机设计特别复杂,因为其需要非常精确的定位和同步。
View application

焊接

弧焊是一种通过流过电极和基材的强电流将金属零件熔合在一起的装配过程。电流(无论是直流还是交流)是由专门设计的高频逆变器开关电源(SMPS)产生的,通常基于半桥、全桥和双晶体管正激拓扑。  焊接用SMPS的主要要求是高效率、可靠性、以及功率密度,以便支持设计更轻量化、更紧凑的焊接机。
View application

电动工具

电动工具包括许多面向DIY爱好者或专业人士的不同装置,从电钻和电动螺丝刀到更复杂的智能扳手或园林工具,它们或由交流电源供电,或由无绳设备中的电池供电。 根据设备的类型和预期性能,电动工具可以使用有刷直流、三相无刷直流或感应电机。电动工具内部的电子元件需要坚固耐用,提供高效率,确保较长的设备寿命(特别是采用无绳设计时),同时还包括新的功能(如动作感知和无线连接),以增强工具的易用性。 意法半导体提供广泛的电机控制解决方案,以匹配各种电动工具中应用的不同电机类型和额定功率,包括: 功率MOSFET
View application

纺织

纺织机械(包括缝纫机、绕线机或针织机)是一种复杂的机电设备,这些设备以极高的精度进行大量动作,包括移动轴、滚筒横向运动、放线和切割、三轴推进、移动臂和工作台。 纺织机械包含三个构建单元:电源管理、主控单元和运动控制。根据电机的不同类型(包括三相无刷直流电动机和步进电机)以及需要完成的具体任务所要求的性能,提供各种各样的运动控制子系统,而更简单的操作(如切割)则由电磁阀完成。 我们拥有广泛的功率MOSFET、智能功率模块(IPM)、预驱动、单片式电机驱动和高性能STM32微控制器组合(支持设计高效
View application

阀门控制

阀门通过开启、关闭或部分堵塞通道的方式调节介质(气体、液体、颗粒或流化固体)的流动。常用的阀门有两种:一种是只允许开启和关闭状态的截止阀,另一种是可连续调节的阀门,包括比例阀和节流阀。 尺寸、能效和可靠性是开发人员在设计电子阀控制解决方案时必须考虑的关键因素。 公司拥有一系列分立电源开关(包括MOSFET、IGBT、可控硅、智能电源模块(IPM)、单片式智能电源开关(IPS)、电机驱动,还提供众多32位STM32微控制器、湿度和温度传感器、以及连接解决方案,支持设计高效的阀门。
View application

Our products and solutions

A global leader in the industrial sector with proven experience acquired in the majority of application segments, ST's solutions offer a very high level of quality, support and longevity for this new generation of intelligent tools. 

To help customers design more efficient, less energy demanding and reliable industrial tools, ST offers dedicated devices and reference designs surrounded by a complete ecosystem of tested and ready-to-use design tools (evaluation boards, development environments, schematics, design files, software examples, etc.) to ensure a fast time to market for any modern industrial tool.