储存到myST

纺织

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
纺织机械(包括缝纫机、绕线机或针织机)是一种复杂的机电设备,这些设备以极高的精度进行大量动作,包括移动轴、滚筒横向运动、放线和切割、三轴推进、移动臂和工作台。 纺织机械包含三个构建单元:电源管理、主控单元和运动控制。根据电机的不同类型(包括三相无刷直流电动机和步进电机)以及需要完成的具体任务所要求的性能,提供各种各样的运动控制子系统,而更简单的操作(如切割)则由电磁阀完成。 我们拥有广泛的功率MOSFET、智能功率模块(IPM)、预驱动、单片式电机驱动和高性能STM32微控制器组合(支持设计高效电机控制解决方案),众多交流-直流(AC-DC)和直流-直流(DC-DC)电源管理和供电解决方案,一系列运动、接近和距离传感器以及连接解决方案,帮助设计高性能纺织装备。 Read more

Building blocks in a textile machine

A textile machine consists of three main building blocks: power management, main control unit and motion control. There are also a variety of motion control sub-systems which are used according to the various types of motor including 3-phase BLDC and stepper motors as well as the performance required by the specific task to be accomplished, while more simple operations like cutting are performed by solenoids.

Our products and solutions

We have a broad portfolio of power MOSFETs, intelligent power modules (IPM), gate drivers and monolithic motor drivers as well as high-performance STM32 microcontrollers to enable highly efficient motor control designs, a large selection of AC-DC and DC-DC power management and supply solutions as well as a range of motion, proximity and ranging sensors and connectivity solutions to help design high-performance textile equipment.

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-BLUENRG-DK

      批量生产

      BlueNRG套件的设置

      评估工具软件 ST
      STSW-BLUENRG-DK

      描述:

      BlueNRG套件的设置

      STSW-BLUENRG1-DK

      批量生产

      BlueNRG-1、BlueNRG-2 DK软件包

      评估工具软件 ST
      STSW-BLUENRG1-DK

      描述:

      BlueNRG-1、BlueNRG-2 DK软件包

      STSW-CONNECT009

      批量生产

      SPIRIT1设计套件的设置

      评估工具软件 ST
      STSW-CONNECT009

      描述:

      SPIRIT1设计套件的设置

      STSW-IFP001

      批量生产

      IPS评估工具

      评估工具软件 --
      STSW-IFP001

      描述:

      IPS评估工具

      STSW-IFP015

      批量生产

      STSW-IFP015应用软件设置

      评估工具软件 --
      STSW-IFP015

      描述:

      STSW-IFP015应用软件设置

      STSW-IFP022

      批量生产

      STSW-IFP022应用软件设置

      评估工具软件 --
      STSW-IFP022

      描述:

      STSW-IFP022应用软件设置

      STSW-IFP029GUI

      批量生产

      STEVAL-IFP029V1评估板的图形用户界面

      评估工具软件 ST
      STSW-IFP029GUI

      描述:

      STEVAL-IFP029V1评估板的图形用户界面

      STSW-POWERSTUDIO

      批量生产

      功率器件的ST PowerStudio动态电热模拟软件

      评估工具软件 ST
      STSW-POWERSTUDIO

      描述:

      功率器件的ST PowerStudio动态电热模拟软件

      STSW-S2LP-SFX-DK

      批量生产

      基于S2-LP的评估软件包

      评估工具软件 ST
      STSW-S2LP-SFX-DK

      描述:

      基于S2-LP的评估软件包
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-BLE1

      批量生产

      STM32Cube的低功耗蓝牙软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-BLE1

      描述:

      STM32Cube的低功耗蓝牙软件扩展

      X-CUBE-MCSDK

      批量生产

      STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MCSDK

      描述:

      STM32电机控制软件开发套件(MCSDK)

      X-CUBE-SPN3

      批量生产

      STM32Cube的高功率步进电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN3

      描述:

      STM32Cube的高功率步进电机驱动器软件扩展

      X-CUBE-SUBG1

      批量生产

      STM32Cube的Sub-1 GHz Rf通信软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SUBG1

      描述:

      STM32Cube的Sub-1 GHz Rf通信软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      C-Driver-MEMS

      批量生产

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      MEMS驱动器 ST
      C-Driver-MEMS

      描述:

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-SPIN005

      批量生产

      L6480、L6482步进电机驱动器的固件库

      电机控制IC软件开发套件 --
      STSW-SPIN005

      描述:

      L6480、L6482步进电机驱动器的固件库

      STSW-SPIN3202

      批量生产

      STSPIN32F0和STSPIN32F0A的6步电机驱动库

      电机控制IC软件开发套件 ST
      STSW-SPIN3202

      描述:

      STSPIN32F0和STSPIN32F0A的6步电机驱动库
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-BNRG-S2LP

      批量生产

      基于BlueNRG-1和S2-LP的STSW-BNRG-S2LP 评估软件包

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-S2LP

      描述:

      基于BlueNRG-1和S2-LP的STSW-BNRG-S2LP 评估软件包

      STSW-BNRG001

      批量生产

      BlueNRG电流消耗估算工具

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG001

      描述:

      BlueNRG电流消耗估算工具