储存到myST

音频和视频

概述
文件
工具与软件
解决方案
音频和视频设备包括电视机、播放器、耳机、数码相机、遥控器和音箱。这些不同的设备都有不同的技术创新轴线,但也有一些共同点。它们需要为捕获或播放的视频和音频内容提供最佳性能。无论它们是电源供电还是电池供电,都需要优化功耗。它们需要通过用户界面设计优化设备上的用户体验。它们还需要智能化和联网。 ST提供一系列产品,适用于设计不同音视频设备。主要产品包括音频放大器、蓝牙和NFC连接解决方案、用于手势控制的运动和接近传感器、LCD和OLED显示控制和电源管理、微控制器,以及一系列灵活的USB Type-C和供电解决方案。对于市电供电的设备,我们提供高压和低压MOSFET、采用小型SMD封装的FERD/Schottky和超快二极管、以及用于PFC、HB-LLC谐振电路的STRVS保护芯片和专用的智能模拟控制器。对于便携式设备,我们提供的无线电池充电系统解决方案简化了设计,占用空间小,确保安全可靠地进行有效充电。

遥控器

电视遥控器已经从运用红外光束技术的简单按键式设备发展到具有高级用户界面的复杂控制设备。最先进的遥控器提供动作感应和跟踪、触控板、接近感测和语音控制,以及用于连接电视、OTT设备和机顶盒的无线连接。 ST提供的一系列产品适合设计最先进的遥控器。主要产品包括蓝牙和NFC连接解决方案、运动传感器、具有高动态范围的模拟和多模态数字MEMS麦克风、以及接近传感器。我们还提供电源管理与电池管理设备,以便优化电池寿命。
查看应用详情

音箱

近年来,传统的音箱市场已经远远超出了音频放大的范畴。音箱已经实现了无线化,在家中安装和放置时有了更大的自由度,而且也变得更加智能化了。智能音箱通常能够通过云计算连接处理语音命令,并能够扮演虚拟助手的角色。智能音箱还可以集成到家庭自动化设备系统中,实现对家庭环境的语音控制。 ST提供一系列产品,支持智能音箱设计。主要产品包括音频放大器、蓝牙和NFC连接解决方案、具有高动态范围的模拟和多模态数字MEMS麦克风、以及用于手势控制的接近传感器。我们还提供电源管理和电池管理设备(用于优化电池寿命)以及一系
查看应用详情