储存到myST

LED PoE照明

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
以太网供电(PoE)是一种广泛应用的技术,通过RJ-45电缆传输数据并为受电设备供电。这项技术对LED照明越来越有吸引力,详细信息如IEEE 802.3标准及其演进版本(包括IEEE 802.3bt、IEEE 802.3at和IEEE 802.3af)中所描述。 Read more

Our products and solutions

我们的一系列产品提供完整的接口,具备通信标准要求的所有功能,包括检测和分类、保护功能(比如欠压锁定(UVLO)和浪涌电流限制、以及热插拔功率MOSFET的控制),可以大大简化面向受电设备(PD)且符合IEEE 802.3标准的解决方案开发流程。我们还拥有高效的改良型DC-DC变换解决方案,用于为LED供电。

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      STEVAL-ILL078V1

      批量生产

      基于LED6000的1 A、至高60V Vin降压LED驱动板

      LED6000 DC-DC Lighting ST
      STEVAL-ILL078V1
      批量生产

      基于LED6000的1 A、至高60V Vin降压LED驱动板

      STEVAL-ISA152V1

      批量生产

      基于L7987的3.3 V/3 A高效降压DC-DC转换器(VIN= 4.5 - 60 V)

      L7987 DC-DC Converter -
      STEVAL-ISA152V1
      批量生产

      基于L7987的3.3 V/3 A高效降压DC-DC转换器(VIN= 4.5 - 60 V)

      STEVAL-ISA177V1

      批量生产

      5 V / 0.85 A反激式转换器,使用VIPer™ Plus - VIPer01

      - AC-DC Converter ST
      STEVAL-ISA177V1
      批量生产

      5 V / 0.85 A反激式转换器,使用VIPer™ Plus - VIPer01

      STEVAL-ISA178V1

      批量生产

      基于VIPer01的5 V / 200 mA高压降压转换器

      - AC-DC Converter ST
      STEVAL-ISA178V1
      批量生产

      基于VIPer01的5 V / 200 mA高压降压转换器

      STEVAL-POE001V1

      批量生产

      以太网供电(PoE)- 符合IEEE 802.3bt标准的接口参考设计

      PM8805 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-POE001V1
      批量生产

      以太网供电(PoE)- 符合IEEE 802.3bt标准的接口参考设计

      STEVAL-POEL45W1

      批量生产

      以太网供电(PoE)45 W LED驱动器,具有支持低功耗蓝牙(BLE)的控制器参考设计

      PM8805 LED和一般照明解决方案评估板 ST
      STEVAL-POEL45W1
      批量生产

      以太网供电(PoE)45 W LED驱动器,具有支持低功耗蓝牙(BLE)的控制器参考设计

      STEVAL-TSP003V2

      批量生产

      以太网供电 - 具有12 V 1 A输出的PD转换器,符合IEEE 802.3af标准

      - 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-TSP003V2
      批量生产

      以太网供电 - 具有12 V 1 A输出的PD转换器,符合IEEE 802.3af标准

      STEVAL-TSP004V2

      批量生产

      5 V/4 A同步反激式转换器,以太网供电(PoE)- 符合IEEE 802.3at标准的参考设计

      PM8803 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-TSP004V2
      批量生产

      5 V/4 A同步反激式转换器,以太网供电(PoE)- 符合IEEE 802.3at标准的参考设计

      STEVAL-TSP005V2

      批量生产

      以太网供电 - 具有5 V 2 A输出的PD转换器,符合IEEE 802.3af标准

      - 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-TSP005V2
      批量生产

      以太网供电 - 具有5 V 2 A输出的PD转换器,符合IEEE 802.3af标准

      STEVAL-TSP006V2

      批量生产

      以太网供电 - 具有3.3 V 3 A输出的PD转换器,符合IEEE 802.3af标准

      - 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-TSP006V2
      批量生产

      以太网供电 - 具有3.3 V 3 A输出的PD转换器,符合IEEE 802.3af标准

      STEVAL-TSP009V2

      批量生产

      3.3 V/6 A同步反激式转换器,以太网供电(PoE)- 符合IEEE 802.3at标准的参考设计

      PM8803 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-TSP009V2
      批量生产

      3.3 V/6 A同步反激式转换器,以太网供电(PoE)- 符合IEEE 802.3at标准的参考设计