储存到myST

电动病床

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
当平躺或抬起头或脚时,可以调节电动病床以提高患者的舒适性。可调节病床主要在医院使用,如今在家里使用是为了治疗预计会长期卧床不起的病人。  电动病床的关键要素是活动部件的运动控制,而活动部件运动时需要安静和高效。 Read more
powered patient bed block diagram

Our products and solutions

We have a large offer of power MOSFETs, monolithic motor drivers and STM32 microcontrollers as well as a comprehensive set of hardware and software evaluation and development tools to help design efficient motor control solutions.

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STM32CubeF3

      批量生产

      STM32Cube MCU包,用于STM32F3系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、File system、RTOS、Touch Sensing和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32Cube MCU和MPU包 ST
      STM32CubeF3

      描述:

      STM32Cube MCU包,用于STM32F3系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、File system、RTOS、Touch Sensing和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32CubeF4

      批量生产

      STM32Cube MCU包,用于STM32F4系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TCP/IP、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32Cube MCU和MPU包 ST
      STM32CubeF4

      描述:

      STM32Cube MCU包,用于STM32F4系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TCP/IP、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STSW-STM32108

      批量生产

      STM32F301x/302x/303x/334x DSP和标准外设库,包含5种不同IDE的25个不同外设和模板项目的81个示例(UM1581)

      STM32标准外设软件库 ST
      STSW-STM32108

      描述:

      STM32F301x/302x/303x/334x DSP和标准外设库,包含5种不同IDE的25个不同外设和模板项目的81个示例(UM1581)