储存到myST

服务器和电信用直流-直流供电装置

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
为了支持云服务、物联网和移动应用的进化发展,人们对数据中心的需求呈指数级增长(希望CPU越来越强大,存储器组的容量越来越大),使得如何确保高效率、高功率密度和高可靠性成为令人生畏的挑战。  在典型的架构中,AC-DC电源设备生成48V直流轨,然后将其转换以提供一定数量的直流电源轨,以便为服务器中各种负载和电路供电。这种转换必须满足严格的效率目标,因此需要创新型架构,如电源模块联盟(PSA)开发的架构(可以从48V电源轨进行直接转换)。 阅读更多

我们的产品和解决方案

我们提供一系列高效率DC-DC转换解决方案,包括一种隔离式单级48V直接到负载点(PoL)谐振转换解决方案,用于基于电源模块联盟(PSA)产品足迹且符合Intel VR13和VR12.5规范的CPU或DDR内存。

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      STEVAL-EFUSE01

      批量生产

      基于STEF01完全可编程通用电子熔断器的评估板

      STEF01 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-EFUSE01
      批量生产

      基于STEF01完全可编程通用电子熔断器的评估板

      STEVAL-ISA084V1

      批量生产

      基于ST1S40的4 A峰值800 kHz固定频率PWM同步降压演示板,具有使能开/关功能

      - DC-DC Converter -
      STEVAL-ISA084V1
      批量生产

      基于ST1S40的4 A峰值800 kHz固定频率PWM同步降压演示板,具有使能开/关功能

      STEVAL-ISA204V1

      批量生产

      基于PM8804的100W 5V/20A有源钳位正向转换器,用于电信系统

      PM8804 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-ISA204V1
      批量生产

      基于PM8804的100W 5V/20A有源钳位正向转换器,用于电信系统

Picture Solution
60W (12V/5A) 48V Flyback Converter with Synchronous Rectification
SL-ISA203V1
批量生产
60W (12V/5A) 48V Flyback Converter with Synchronous Rectification
SL-ISA203V1
批量生产