安全连通模块

概述
硬件评估工具
Documentation
CAD Resources
工具与软件
主要产品
开始

使用车辆对车辆(V2V)、车辆对基础架构(V2I)或车联网(V2X)通信将车辆及其内部网络连接到外部网络,这是创建和提供移动服务的关键推动因素;移动服务旨在提高便利性和安全性,并最终提供更好的驾驶体验。

但是,联网的车辆很容易受到远程恶意攻击,例如通过外部车辆接口进行未经授权的访问,或易受本地的恶意攻击,其中受损的ECU可通过车载网络攻击其他ECU。

意法半导体提供具有嵌入式硬件安全模块(HSM)的32位微控制器高级解决方案,可提供强大的安全解决方案,包括符合最新安全标准、通用标准以及EAL5+认证的防篡改安全元件。

特别推荐

产品型号
描述
STEVAL-MKI109V2 eMotion:基于STM32F103并与所有ST MEMS适配器板兼容的ST MEMS适配器主板 快速查看
STEVAL-OET003V1 汽车级ESD保护的评估板 快速查看
STEVAL-MKI125V1 标准DIL 24插座的A3G4250D适配器板 快速查看
STEVAL-MKI109V3 专业MEMS工具:基于STM32F401VE并与所有ST MEMS适配器兼容的ST MEMS适配器主板 快速查看
STEVAL-MKI158V1 面向标准DIL24插座的AIS3624DQ适配器板 快速查看
STEVAL-ISA100V1 基于L7986A(HSOP8封装)的3 A降压开关稳压器演示板 快速查看
SPC5-UDEDEBG PLS JTAG调试软件的完整许可证或许可证更新
EVAL-L5963 L5963 评估板
EVAL-L5963Q L5963Q 评估板
EVB-T3 TESEO III评估板
STEVAL-MKI110V1 面向标准DIL24插座的AIS328DQ适配器板
产品型号
STEVAL-MKI109V2

eMotion:基于STM32F103并与所有ST MEMS适配器板兼容的ST MEMS适配器主板

STEVAL-MKI109V3

专业MEMS工具:基于STM32F401VE并与所有ST MEMS适配器兼容的ST MEMS适配器主板

STEVAL-MKI158V1

面向标准DIL24插座的AIS3624DQ适配器板

STEVAL-ISA100V1

基于L7986A(HSOP8封装)的3 A降压开关稳压器演示板

SPC5-UDEDEBG

PLS JTAG调试软件的完整许可证或许可证更新

STEVAL-MKI110V1

面向标准DIL24插座的AIS328DQ适配器板

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      TESEO-DRAW

      批量生产

      汽车航位推算芯片 - Teseo系列的传感器融合固件(STA80)

      汽车信息娱乐和远程信息处理软件 ST
      TESEO-DRAW

      描述:

      汽车航位推算芯片 - Teseo系列的传感器融合固件(STA80)

      TESEO-SUITE

      批量生产

      PC软件工具,用于管理、配置和评估Teseo GNSS系列的性能

      汽车信息娱乐和远程信息处理软件 ST
      TESEO-SUITE

      描述:

      PC软件工具,用于管理、配置和评估Teseo GNSS系列的性能
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-SPC5EV-ADIS

      批量生产

      M0-7高侧驱动器的SPC5-EV-ADIS图形用户界面

      评估工具软件 ST
      STSW-SPC5EV-ADIS

      描述:

      M0-7高侧驱动器的SPC5-EV-ADIS图形用户界面
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      AndroidHAL-IIO

      批量生产

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(工业I/O框架)

      MEMS驱动器 ST
      AndroidHAL-IIO

      描述:

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(工业I/O框架)

      AndroidHALInput

      批量生产

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(输入框架)

      MEMS驱动器 ST
      AndroidHALInput

      描述:

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(输入框架)

      C-Driver-MEMS

      批量生产

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      MEMS驱动器 ST
      C-Driver-MEMS

      描述:

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      LinuxDriverIIO

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverIIO

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      LinuxDriverInput

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverInput

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-SPC5

      批量生产

      Micro 32位Power Architecture产品的智能选择器

      汽车选择器 --
      SEL-SPC5

      描述:

      Micro 32位Power Architecture产品的智能选择器
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SPC5-STUDIO

      批量生产

      SPC5 MCU的代码生成器、快速资源配置器和Eclipse开发环境

      SPC5软件开发工具 ST
      SPC5-STUDIO

      描述:

      SPC5 MCU的代码生成器、快速资源配置器和Eclipse开发环境

      SPC5-UDESTK-SW

      批量生产

      用于Windows操作系统的SPC5-UDESTK调试软件

      SPC5软件开发工具 PLS
      SPC5-UDESTK-SW

      描述:

      用于Windows操作系统的SPC5-UDESTK调试软件

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

TVS产品选择器

Automotive Analog and Power

产品型号 描述
L5963 具有LDO和HSD的双路单片式开关稳压器
L9616 高速CAN总线收发器
产品型号
具有LDO和HSD的双路单片式开关稳压器
高速CAN总线收发器

Automotive Infotainment and Telematics

产品型号 描述
STA1385 Telemaco3P automotive family of telematics and connectivity microprocessor
STA8090GAT 汽车级GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS接收器
产品型号
Telemaco3P automotive family of telematics and connectivity microprocessor
汽车级GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS接收器

Automotive Microcontrollers

产品型号 描述
SPC58EC80C3 用于汽车一般用途应用的32位Power Architecture MCU - Chorus系列
产品型号
用于汽车一般用途应用的32位Power Architecture MCU - Chorus系列

MEMS and Sensors

产品型号 描述
A3G4250D 3轴数字陀螺仪,用于汽车远程信息处理和导航应用,AEC-Q100认证
AIS2IH MEMS digital output motion sensor: high-performance 3-axis accelerometer for automobile applications
AIS328DQ 汽车3轴加速度计,超低功耗,SPI/I2C数字输出,AEC-Q100认证
AIS3624DQ 用于非安全汽车应用的3轴加速度计,超低功耗,SPI/I2C数字输出,AEC-Q100认证
ASM330LHH 汽车6轴惯性模块:3D加速度计和3D陀螺仪
产品型号
3轴数字陀螺仪,用于汽车远程信息处理和导航应用,AEC-Q100认证
MEMS digital output motion sensor: high-performance 3-axis accelerometer for automobile applications
汽车3轴加速度计,超低功耗,SPI/I2C数字输出,AEC-Q100认证
用于非安全汽车应用的3轴加速度计,超低功耗,SPI/I2C数字输出,AEC-Q100认证
汽车6轴惯性模块:3D加速度计和3D陀螺仪

Protection Devices

产品型号 描述
ESDAXLC6-1BT2Y 高速接口的汽车级单线双向ESD保护
产品型号
高速接口的汽车级单线双向ESD保护

Secure MCUs

产品型号 描述
ST33G1M0A 32位ARM® SecurCore® SC300,针对汽车M2M进行了优化
ST33J2M0 32位ARM® SecurCore® SC300,具有安全完整性架构、AES、DES和Nescrypt公钥协处理器
产品型号
32位ARM® SecurCore® SC300,针对汽车M2M进行了优化
32位ARM® SecurCore® SC300,具有安全完整性架构、AES、DES和Nescrypt公钥协处理器