汽车用晶闸管 (SCRs)

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的汽车晶闸管在150℃结温下提供1200V阻塞能力。它们完全通过AEC-Q101标准认证。意法半导体的EV SCR的电流值范围30到60 A,面向电动汽车的桥式或无桥拓扑中的2到22 kW OBC(车载充电器)。它们特别适用于功率因数校正。

我们的汽车晶闸管具有优化的浪涌电流能力和高开启性能,还适用于皮带启动发电机和电容放电等应用。

AEC-Q101晶闸管提高了功率密度,也适用于蓄电池充电器和UPS中的AC-DC整流,电机驱动器中的软启动系统或固态继电器。

这些板载充电器晶闸管的最高额定温度为150℃,采用D2PAK或TO-247封装,提供了稳定的开关能力,1 kV/µs浪涌抗扰度(可达1400 V),完全符合AEC-Q101资质要求。

例如,TN6050HP-12WY SCR提供1 kV/µs浪涌抗扰度(1400 V浪涌电压),非常适合处理电容器放电。

特别推荐