SPC56 L系列 MCU

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

SPC564L和SPC56EL(Leopard)32位MCU基于Power Architecture内核,适于各种利用单个MCU达到ISO 26262标准(最高等级是ASIL-D)要求的汽车应用。

为利用单个MCU实现D等级(ASIL-D),Leopard 不仅包含2个完全独立的内核、MCU中的主要单元都有两套(例如锁步模式下的内核、交叉开关、eDMA、MPU和温度传感器)、同时还包含中央故障收集与控制单位、嵌入式逻辑与存储器自检、CRC单元、ECC保护存储器、电压和时钟故障检测等功能。

意法半导体的L(Leopard)系列器件具有以下性能:

•双e200z4d内核,带FPU和DSP功能
•带ECC的768KB ~ 2MB Flash存储器
•带96 ~ 192KB RAM存储器
•针对安全和电机控制应用进行了外设的优化,最多可支持2个三相无刷电机

特别推荐