SPC572L是我们高性能32位汽车用 Power Architecture®微控制器(MCU)系列产品之一。设计用于入门级动力总成(PWT)应用,例如:单缸或双缸电机的电子燃油喷射(EFI)。
SPC572L MCU嵌入了功能强大的GTM(通用计时器模块)计时器,该计时器用于EFI发动机管理系统时,可确保准确的喷射和点火正时,从而直接影响发动机的排放和消耗性能。此外,SPC572L还包括增强功能,如:多信号转换能力(爆震检测、缸内压力信号预处理等)和一套全面的外围设备,包括SENT和以太网接口。
SPC572L具有PowerPC e200z2内核,该内核以80 MHz的频率运行,并嵌入1.5 MB闪存。该产品提供两种封装版本:eTQFP100(14 x 14毫米)和高垫片间距密度eTQFP80(10 x 10毫米),特别适用于满足有空间优化要求的发动机控制单元(ECU)。
我们的汽车级SPC5 MCU得益于完整的开发生态系统,包括我们的SPC5-Studio 开发环境以及各种硬件和软件开发与评估工具。您可以使用我们的智能选择器挑选最符合您要求的MCU。
使用SPC572L-DISP Discovery评估板开始评估您的项目或使用基于SPC572L的EFI参考设计启动您的发动机。
精选 视频
-
SPC572L64E3
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Powertrain Applications
-
SPC572L64F2
32-bit Power Architecture MCU for Automotive Powertrain Applications